Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Aluminium
40 En stock
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Aluminium
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Aluminium
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
PP
0,1157 € - 0,2429 € 1700 En stock
45.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
Acier
11,5814 € - 11,5814 € 220 En stock
50.0 mm
M8
Female
17.0 mm
PA
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Female
PP
0,1572 € - 0,3302 € 550 En stock
50.0 mm
M8
Threaded Male
8.0 mm
PA
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Aluminium
4,0864 € - 11,0765 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M8
Female
PA
2,7667 € - 4,3038 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
PA
60 En stock
40.0 mm
M8
Female
PP
10,5473 € - 10,5473 € Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
44,9975 € - 44,9975 € Demander le délai de livraison ici
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
PA
2,5504 € - 6,208 € 13199 En stock
40.0 mm
M6
Female
PA
Demander le délai de livraison ici
66.0 mm
M10
Trou borgne taraudé
17.0 mm
TPE
7,2713 € - 7,2713 € 6 En stock
50.0 mm
M8
Female
PP
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Aluminium
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Acier inoxydable
6,3653 € - 13,3455 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Trou borgne taraudé
13.0 mm
TPE
  • sur 12
Volant 50.0 mm Filetés M8 Aluminium Naturel

10271704


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    31.0 mm
  • Longueur filetage
    9.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm Filetés M8 Aluminium Naturel

10271681


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm Filetés M6 Aluminium Naturel

10271674


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm Embout M8 PP

10275344


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    29.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
Volant 60.0 mm M6 6.0 mm Acier Acier

10144077

Gamme de prix
0,2429 € - 0,1157 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Vis
  • Code produit
    3926909790
Volant 50.0 mm Embout M8 PA

10188552

Gamme de prix
11,5814 € - 11,5814 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    31.0 mm
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
Volant 40.0 mm Embout M8 PP

10275337


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    29.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
Volant M8 60.0 mm PA Noir

10144060

Gamme de prix
0,3302 € - 0,1572 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Vis
  • Code produit
    3926909790
Volant 40.0 mm Filetés M8 Aluminium Naturel

10271742


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 60.0 mm Embout M8 PA

10280485

Gamme de prix
11,0765 € - 4,0864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 40.0 mm Embout M8 PA Noir

10188385

Gamme de prix
4,3038 € - 2,7667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
Volant 40.0 mm Embout M8 PP

10275252


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    29.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 51.0 mm Trou borgne pré-percé 6.0 mm PA Noir

10188699

Gamme de prix
10,5473 € - 10,5473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    6.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    29.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 129.0 mm Trou borgne pré-percé 8.0 mm PA Noir

10188682

Gamme de prix
44,9975 € - 44,9975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    47.0 mm
  • Hauteur totale
    47.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 40.0 mm Embout M6 PA Noir

10280676

Gamme de prix
6,208 € - 2,5504 €

Niveaux de stock
13199 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
Volant doux au toucher 66.0 mm Embout M10 PP ; TPE Noir

10188026


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    38.5 mm
  • Hauteur totale
    38.5 mm
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm Embout M8 PP

10275382

Gamme de prix
7,2713 € - 7,2713 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 60.0 mm Filetés M12 Aluminium Naturel

10271728


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 60.0 mm Filetés M12 Acier inoxydable Naturel

10271636


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    38.6 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant doux au toucher 43.0 mm Embout M8 PP ; TPE Noir

10188002

Gamme de prix
13,3455 € - 6,3653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    29.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir