Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,876 € - 50,7375 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier
|
||
1,6588 € - 7,3545 € | 1032 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Phénolique
|
Montage à l'aide de vis
|
0.591 in
15.0 mm
|
Phénolique
|
||
1,5522 € - 3,0873 € | 1766 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
Phénolique
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Phénolique
|
||
7,6158 € - 7,6158 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Acier zingué
|
Mâle
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
3,0596 € - 6,4257 € | 5770 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acier
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,1468 € - 3,2493 € | 1 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
Acier zingué
|
Mâle
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
4,715 € - 4,715 € | 4 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acier zingué
|
Mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
1,5969 € - 1,5969 € | 359 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,3399 € - 2,0842 € | 127 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
10 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
Acier zingué
|
Mâle
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
|||
6 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
3,4782 € - 3,8678 € | 1700 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
2,3288 € - 2,3585 € | 14 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,7421 € - 3,0308 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
0,9717 € - 1,2976 € | 2063 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier
|
Goujon fileté
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,4259 € - 3,1344 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
2,1783 € - 4,15 € | 1755 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,2767 € - 3,2398 € | 11 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,6865 € - 2,5042 € | 2410 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acier
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer