Menu Rechercher

Boutons moletés cannelés

En stock

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
2,2872 € - 4,3575 € 1655 En stock
50.0 mm
M10
Laiton
Goujon
20.0 mm
PA
2,132 € - 2,132 € 1 En stock
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,6502 € - 2,567 € 761 En stock
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
47 En stock
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
3,0425 € - 3,0888 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M8
Acier zingué
Goujon
25.0 mm
PA
2,022 € - 4,4358 € 599 En stock
40.0 mm
M8
Laiton
Goujon
40.0 mm
PA
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
59 En stock
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
2,5541 € - 4,8736 € 809 En stock
40.0 mm
M8
Laiton
Goujon
50.0 mm
PA
0,3401 € - 0,7635 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
Acier zingué
Goujon
10.0 mm
PA
1,7708 € - 2,4256 € 2500 En stock
23.0 mm
M5
3,2126 € - 6,747 € 5550 En stock
28.0 mm
M8
7,9966 € - 7,9966 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
M12
PP
4,9508 € - 4,9508 € 4 En stock
50.0 mm
M10
PP
3,3041 € - 3,4118 € Demander le délai de livraison ici
39.5 mm
M6
PP
3,6521 € - 4,0612 € 1700 En stock
39.5 mm
M8
PP
2,6488 € - 5,0299 € 863 En stock
30.0 mm
M6
Laiton
Goujon
50.0 mm
PA
3,3535 € - 5,265 € 1233 En stock
50.0 mm
M10
Laiton
Goujon
50.0 mm
PA
Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
M8
PP
3,3257 € - 3,3257 € 162 En stock
31.0 mm
M6
PP
  • sur 6
Volant 50.0 mm M10 20.0 mm PA Noir

10333235

Gamme de prix
4,3575 € - 2,2872 €

Niveaux de stock
1655 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 20.0 mm M5 Nylon Polymer Noir

10188804

Gamme de prix
2,132 € - 2,132 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 16.0 mm M5 Nylon Polymer Noir

10188781

Gamme de prix
2,567 € - 1,6502 €

Niveaux de stock
761 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 32.0 mm M8 Nylon Polymer Noir

10188880


Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 32.0 mm Goujon fileté M8 25.0 mm PA Noir

10639634

Gamme de prix
3,0888 € - 3,0425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    47.0 mm
Volant 40.0 mm M8 40.0 mm PA Noir

10333204

Gamme de prix
4,4358 € - 2,022 €

Niveaux de stock
599 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 16.0 mm M5 Nylon Polymer Noir

10188798


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 32.0 mm M10 Nylon Polymer Noir

10188866


Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Volant 40.0 mm M8 50.0 mm PA Noir

10333211

Gamme de prix
4,8736 € - 2,5541 €

Niveaux de stock
809 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 15.0 mm M5 10.0 mm PA Noir

10260869

Gamme de prix
0,3401 € - 0,7635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
Bouton moleté 23.0 mm M5 Noir

10159675

Gamme de prix
2,4256 € - 1,7708 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 28.0 mm M8 Noir

10159774

Gamme de prix
6,747 € - 3,2126 €

Niveaux de stock
5550 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 70.0 mm M12 PP Noir

10189252

Gamme de prix
7,9966 € - 7,9966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre de bouton
    70.0 mm
  • Hauteur totale
    92.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 50.0 mm M10 PP Noir

10189177

Gamme de prix
4,9508 € - 4,9508 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 39.5 mm M6 PP Noir

10189108

Gamme de prix
3,4118 € - 3,3041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    39.5 mm
  • Hauteur totale
    66.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 39.5 mm M8 PP Noir

10189139

Gamme de prix
4,0612 € - 3,6521 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    39.5 mm
  • Hauteur totale
    66.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Volant 30.0 mm M6 50.0 mm PA Noir

10333174

Gamme de prix
5,0299 € - 2,6488 €

Niveaux de stock
863 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur de la tige
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm M10 50.0 mm PA Noir

10333266

Gamme de prix
5,265 € - 3,3535 €

Niveaux de stock
1233 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant revêtement doux 54.0 mm M8 PP Noir

10188972


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    54.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 31.0 mm M6 PP Noir

10189047

Gamme de prix
3,3257 € - 3,3257 €

Niveaux de stock
162 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP