Menu Rechercher

Boutons moletés épaulés - Concaves avec tige

En stock

Les boutons moletés épaulés concaves sont dotés d'une tige droite et d'une tête élargie offrant un bon dégagement pour les doigts et une excellente prise à des fins de traction ou de levage. La tête concave est plus confortable dans les applications impliquant l'intervention du pouce.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Longueur filetage Hauteur totale Ajouter au panier
0,6362 € - 1,2803 € Demander le délai de livraison ici
M5
15.0 mm
35.0 mm
10 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
2250 En stock
M8
30.0 mm
60.0 mm
0,8102 € - 1,6257 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
10260982 1,158 € - 2,3268 € Demander le délai de livraison ici
M6
16.0 mm
30.0 mm
1,0454 € - 2,093 € 249 En stock
M8
30.0 mm
Bouton moleté épaulé 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

10260975

Gamme de prix
1,2803 € - 0,6362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Hauteur de la tige
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
Bouton moleté épaulé 30.0 mm M5 PA

10260944


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté épaulé 30.0 mm M8 PA

10260999


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Hauteur de la tige
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Bouton moleté épaulé 25.0 mm M6 PA

10260951

Gamme de prix
1,6257 € - 0,8102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté épaulé 30.0 mm M6 PA

10260982

Gamme de prix
2,3268 € - 1,158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté épaulé 30.0 mm M8 PA

10260968

Gamme de prix
2,093 € - 1,0454 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090