Menu Rechercher

Bride de retenue de vis captive

En cours de production

La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l’utilisation d’une rondelle imperdable. La bride de retenue est fixée au panneau en martelant la tête dans un trou fraisé.

La vis captive est ensuite simplement filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.

Les brides sont fabriquées soit en inox qui offre une bonne résistance à la corrosion ou en aluminium qui offre une bonne conductivité thermique.

  • La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Il offre une bonne conductivité thermique.
  • Alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Elle est filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.
Matière: Acier inox 303, Aluminium Séries: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 H1 D3 Matière Panel t1±8% Pour filetage d1 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
1.5
M4
1.5
Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Acier inox 303
0.90
M5
0.90
Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Acier inox 303
4.00
M8
4.00
Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Acier inox 303
2.00
M8
2.00
Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Acier inox 303
0.90
M6
0.90
Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Acier inox 303
3.00
M6
3.00
Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Acier inox 303
1.50
M5
1.50
Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Acier inox 303
2.50
M4
2.50
Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Acier inox 303
4.00
M5
4.00
Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Acier inox 303
3.00
M8
3.00
Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Acier inox 303
2.00
M6
2.00
Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Acier inox 303
2.00
M5
2.00
Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Acier inox 303
1.50
M4
1.50
Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Acier inox 303
0.70
M8
0.70
Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Acier inox 303
2.00
M4
2.00
Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Acier inox 303
6.00
M5
6.00
Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Acier inox 303
2.00
M3
2.00
Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Acier inox 303
0.70
M4
0.70
Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Acier inox 303
2.50
M3
2.50
Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Acier inox 303
1.25
M3
1.25
  • sur 5
Bride de retenue de vis captive M4 1.5 Aluminium

20252281


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.5
Bride de retenue de vis captive M5 0.90 Acier inox 303

20180447


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.90
Bride de retenue de vis captive M8 4.00 Acier inox 303

20180683


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.00
Bride de retenue de vis captive M8 2.00 Acier inox 303

20180652


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.00
Bride de retenue de vis captive M6 0.90 Acier inox 303

20180546


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.90
Bride de retenue de vis captive M6 3.00 Acier inox 303

20180164


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    3.00
Bride de retenue de vis captive M5 1.50 Acier inox 303

20180461


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.50
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.50
Bride de retenue de vis captive M4 2.50 Acier inox 303

20180386


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50
Bride de retenue de vis captive M5 4.00 Acier inox 303

20180508


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.00
Bride de retenue de vis captive M8 3.00 Acier inox 303

20180676


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.00
Bride de retenue de vis captive M6 2.00 Acier inox 303

20180560


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.00
Bride de retenue de vis captive M5 2.00 Acier inox 303

20180478


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.00
Bride de retenue de vis captive M4 1.50 Acier inox 303

20180362


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.50
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.50
Bride de retenue de vis captive M8 0.70 Acier inox 303

20180614


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.70
Bride de retenue de vis captive M4 2.00 Acier inox 303

20180379


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.00
Bride de retenue de vis captive M5 6.00 Acier inox 303

20180522


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    6.00
Bride de retenue de vis captive M3 2.00 Acier inox 303

20180270


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.00
Bride de retenue de vis captive M4 0.70 Acier inox 303

20180331


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.70
Bride de retenue de vis captive M3 2.50 Acier inox 303

20180287


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.50
Bride de retenue de vis captive M3 1.25 Acier inox 303

20180256


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25