La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l’utilisation d’une rondelle imperdable. La bride de retenue est fixée au panneau en martelant la tête dans un trou fraisé.
La vis captive est ensuite simplement filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.
Les brides sont fabriquées soit en inox qui offre une bonne résistance à la corrosion ou en aluminium qui offre une bonne conductivité thermique.
Matière: Acier inox 303, Aluminium Séries: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | H1 | D3 | Matière | Panel t1±8% | Pour filetage d1 | l1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
0.7
|
M6
|
0.7
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
0.9
|
M8
|
0.9
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
4.0
|
M8
|
4.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
2.0
|
M4
|
2.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
0.7
|
M5
|
0.7
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
1.5
|
M3
|
1.5
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
6.0
|
M3
|
6.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
0.9
|
M5
|
0.9
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
2.0
|
M5
|
2.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
0.9
|
M4
|
0.9
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
1.5
|
M8
|
1.5
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
6.0
|
M8
|
6.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
4.0
|
M5
|
4.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
2.5
|
M8
|
2.5
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
2.0
|
M3
|
2.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
0.7
|
M3
|
0.7
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
0.9
|
M6
|
0.9
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
6.0
|
M4
|
6.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer