Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.
La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.
Séries: SR2169
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Matière | Longueur de la base | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9277 € - 1,9277 € | 254 En stock |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Adhésif
|
||
| 1,1113 € - 1,1113 € | 1153 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 19,9685 € - 19,9685 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6 ; mousse silicone
|
|
Adhésif
|
||
| 31,8183 € - 31,8183 € | 300 En stock |
|
Nylon 6/6 ; mousse silicone
|
|
Adhésif
|
||
| 0,7899 € - 0,7899 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 16,1222 € - 16,1222 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6 ; mousse silicone
|
|
Adhésif
|
||
| 1,0202 € - 1,0202 € | 600 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 1,1388 € - 1,1388 € | 527 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 1,3646 € - 1,3646 € | 2142 En stock |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Vis
|
||
| 10007617 | 14,9936 € - 14,9936 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6 ; mousse silicone
|
|
Adhésif
|
|
| 1,1849 € - 1,1849 € | 3400 En stock |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Adhésif
|
||
| 10022832 | 0,8509 € - 0,8509 € | 5544 En stock |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Vis
|
|
| 0,8602 € - 0,8602 € | 958 En stock |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Adhésif
|
||
| 1,0824 € - 1,0824 € | 6690 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 0,8884 € - 0,8884 € | 35792 En stock |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Adhésif
|
||
| 0,646 € - 0,646 € | 3202 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 2,4759 € - 2,4759 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adhésif
|
||
| 0,8004 € - 0,8004 € | 8099 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 0,9385 € - 0,9385 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Adhésif
|
||
| 1,3623 € - 1,3623 € | 86 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer