Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.
La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.
Séries: SR2169
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Matière | Longueur de la base | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3608 € - 0,3608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Vis
|
||
0,3373 € - 0,3373 € | 978 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
0.5 in
12.7 mm
|
Adhésif
|
||
0,3005 € - 0,3005 € | 600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Vis
|
||
0,336 € - 0,336 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
0.752 in
19.1 mm
|
Adhésif
|
||
0,476 € - 0,476 € | 7251 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
À enfoncer
|
||
0,361 € - 0,361 € | 2683 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
1 in
25.4 mm
|
Adhésif
|
||
0,5966 € - 0,5966 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Adhésif
|
||
0,2676 € - 0,2676 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Vis
|
||
1,8656 € - 1,8656 € | 100 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
À enfoncer
|
||
10035948 | 0,5614 € - 0,5614 € | Demander le délai de livraison ici |
0.358 in
9.1 mm
|
PA
|
1.28 in
32.5 mm
|
À enfoncer
|
|
0,5955 € - 0,5955 € | 12131 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
À enfoncer
|
||
0,4014 € - 0,4014 € | 2000 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
1.311 in
33.3 mm
|
Adhésif
|
||
0,8379 € - 0,8379 € | 400 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Adhésif
|
||
1,0846 € - 1,0846 € | 373 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
À enfoncer
|
||
0,2566 € - 0,2566 € | 10726 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
À enfoncer
|
||
0,3542 € - 0,3542 € | 3082 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
À enfoncer
|
||
0,2851 € - 0,2851 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PA
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
0,9256 € - 0,9256 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Adhésif
|
||
0,2314 € - 0,2314 € | 42 En stock |
|
PA
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
0,5374 € - 0,5374 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Vis
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer