Menu Rechercher

Bride pour câble plat

En stock

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Matière Longueur de la base Mode de montage Ajouter au panier
0,4014 € - 0,4014 € 2000 En stock
9.0 mm
Aluminium
33.3 mm
Adhésif
0,9223 € - 0,9223 € Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
PA
77.2 mm
À enfoncer
10035948 0,5614 € - 0,5614 € Demander le délai de livraison ici
9.1 mm
PA
32.5 mm
À enfoncer
6,6715 € - 6,6715 € 11056 En stock
10.2 mm
PA
77.2 mm
À enfoncer
0,2982 € - 0,2982 € 2290 En stock
10.0 mm
PA
67.0 mm
À enfoncer
0,8379 € - 0,8379 € 400 En stock
15.9 mm
PA
69.1 mm
Adhésif
2,0147 € - 2,0147 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
PA
93.0 mm
Adhésif
1,0846 € - 1,0846 € 373 En stock
13.2 mm
PA
39.3 mm
À enfoncer
0,5955 € - 0,5955 € 12131 En stock
9.9 mm
PA
67.0 mm
À enfoncer
1,8656 € - 1,8656 € 100 En stock
19.1 mm
PA
53.0 mm
À enfoncer
0,9103 € - 0,9103 € 100 En stock
15.9 mm
PA
75.7 mm
Adhésif
0,3608 € - 0,3608 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
PA
93.0 mm
Vis
0,3373 € - 0,3373 € 978 En stock
9.0 mm
Aluminium
12.7 mm
Adhésif
0,2676 € - 0,2676 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
PA
51.7 mm
Vis
0,336 € - 0,336 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Aluminium
19.1 mm
Adhésif
0,361 € - 0,361 € 2683 En stock
9.0 mm
Aluminium
25.4 mm
Adhésif
0,476 € - 0,476 € 7251 En stock
20.0 mm
PA
77.0 mm
À enfoncer
0,4518 € - 0,4518 € 386 En stock
10.0 mm
PA
67.0 mm
À enfoncer
0,4255 € - 0,4255 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
PA
77.0 mm
À enfoncer
0,363 € - 0,363 € 50 En stock
15.9 mm
PA
75.7 mm
Vis
  • sur 4
Bride pour câble plat Adhésif 33.3 mm 33.3 mm Aluminium

10148150

Gamme de prix
0,4014 € - 0,4014 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Longueur de la base
    33.3 mm
  • Largeur de base
    9.0 mm
  • Largeur intérieure
    33.3 mm
  • Largeur câble
    6.4 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 63.8 mm 77.2 mm PA

10035993

Gamme de prix
0,9223 € - 0,9223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    77.2 mm
  • Largeur de base
    10.2 mm
  • Largeur intérieure
    63.8 mm
  • Largeur câble
    63.8 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 14.5 mm 32.5 mm PA

10035948

Gamme de prix
0,5614 € - 0,5614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    32.5 mm
  • Largeur de base
    9.1 mm
  • Largeur intérieure
    14.5 mm
  • Largeur câble
    14.5 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 63.8 mm 77.2 mm PA

10036006

Gamme de prix
6,6715 € - 6,6715 €

Niveaux de stock
11056 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    77.2 mm
  • Largeur de base
    10.2 mm
  • Largeur intérieure
    63.8 mm
  • Largeur câble
    63.8 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 54.1 mm 67.0 mm PA

10035979

Gamme de prix
0,2982 € - 0,2982 €

Niveaux de stock
2290 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    67.0 mm
  • Largeur de base
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    54.1 mm
  • Largeur câble
    54.1 mm
Bride pour câble plat Adhésif 58.7 mm 69.1 mm PA

10154519

Gamme de prix
0,8379 € - 0,8379 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    69.1 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
  • Largeur intérieure
    58.7 mm
  • Largeur câble
    58.7 mm
Bride pour câble plat Adhésif 82.3 mm 93.0 mm PA

10154588

Gamme de prix
2,0147 € - 2,0147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    93.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
  • Largeur intérieure
    82.3 mm
  • Largeur câble
    82.3 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 24.7 mm 39.3 mm PA

10035962

Gamme de prix
1,0846 € - 1,0846 €

Niveaux de stock
373 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    39.3 mm
  • Largeur de base
    13.2 mm
  • Largeur intérieure
    24.7 mm
  • Largeur câble
    24.7 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 53.4 mm 67.0 mm PA

10154403

Gamme de prix
0,5955 € - 0,5955 €

Niveaux de stock
12131 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    67.0 mm
  • Largeur de base
    9.9 mm
  • Largeur intérieure
    53.4 mm
  • Largeur câble
    53.4 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 39.2 mm 53.0 mm PA

10108666

Gamme de prix
1,8656 € - 1,8656 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    53.0 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    39.2 mm
  • Largeur câble
    39.2 mm
Bride pour câble plat Adhésif 64.8 mm 75.7 mm PA

10154540

Gamme de prix
0,9103 € - 0,9103 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    75.7 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
  • Largeur intérieure
    64.8 mm
  • Largeur câble
    64.8 mm
Bride pour câble plat Vis 82.3 mm 93.0 mm PA

10154595

Gamme de prix
0,3608 € - 0,3608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    93.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
  • Largeur intérieure
    82.3 mm
  • Largeur câble
    82.3 mm
Bride pour câble plat Adhésif 12.7 mm 12.7 mm Aluminium

10148129

Gamme de prix
0,3373 € - 0,3373 €

Niveaux de stock
978 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Largeur de base
    9.0 mm
  • Largeur intérieure
    12.7 mm
  • Largeur câble
    6.4 mm
Bride pour câble plat Vis 41.2 mm 51.7 mm PA

10154496

Gamme de prix
0,2676 € - 0,2676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    51.7 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
  • Largeur intérieure
    41.2 mm
  • Largeur câble
    41.2 mm
Bride pour câble plat Adhésif 19.1 mm 19.1 mm Aluminium

10148136

Gamme de prix
0,336 € - 0,336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Longueur de la base
    19.1 mm
  • Largeur de base
    9.0 mm
  • Largeur intérieure
    19.1 mm
  • Largeur câble
    6.4 mm
Bride pour câble plat Adhésif 25.4 mm 25.4 mm Aluminium

10148143

Gamme de prix
0,361 € - 0,361 €

Niveaux de stock
2683 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    9.0 mm
  • Largeur intérieure
    25.4 mm
  • Largeur câble
    6.4 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 64.5 mm 77.0 mm PA

10154410

Gamme de prix
0,476 € - 0,476 €

Niveaux de stock
7251 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    77.0 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Largeur intérieure
    64.5 mm
  • Largeur câble
    64.5 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 54.1 mm 67.0 mm PA

10035986

Gamme de prix
0,4518 € - 0,4518 €

Niveaux de stock
386 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    67.0 mm
  • Largeur de base
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    54.1 mm
  • Largeur câble
    54.1 mm
Bride pour câble plat À enfoncer 64.5 mm 77.0 mm PA

10154427

Gamme de prix
0,4255 € - 0,4255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    77.0 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Largeur intérieure
    64.5 mm
  • Largeur câble
    64.5 mm
Bride pour câble plat Vis 64.8 mm 75.7 mm PA

10154533

Gamme de prix
0,363 € - 0,363 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    75.7 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
  • Largeur intérieure
    64.8 mm
  • Largeur câble
    64.8 mm