Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.
La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.
Séries: SR2169
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Matière | Longueur de la base | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3421 € - 0,3421 € | 249 En stock |
|
PA
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
0,4062 € - 0,4062 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Vis
|
||
0,3005 € - 0,3005 € | 600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Vis
|
||
0,5966 € - 0,5966 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Adhésif
|
||
0,5374 € - 0,5374 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Vis
|
||
0,2851 € - 0,2851 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PA
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
0,9256 € - 0,9256 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Adhésif
|
||
0,5297 € - 0,5297 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Vis
|
||
0,4851 € - 0,4851 € | 30 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
2 in
50.8 mm
|
Adhésif
|
||
0,3542 € - 0,3542 € | 3082 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
À enfoncer
|
||
0,2566 € - 0,2566 € | 10726 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
À enfoncer
|
||
0,2314 € - 0,2314 € | 42 En stock |
|
PA
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
0,3684 € - 0,3684 € | 10 En stock |
|
PA
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
1,3797 € - 1,3797 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Adhésif
|
||
1,0407 € - 1,0407 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Adhésif
|
||
0,8461 € - 0,8461 € | 33590 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.437 in
36.5 mm
|
Adhésif
|
||
2,358 € - 2,358 € | 2370 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adhésif
|
||
1,0309 € - 1,0309 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
PA
|
3.087 in
78.4 mm
|
Adhésif
|
||
0,7622 € - 0,7622 € | 3999 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Adhésif
|
||
0,6153 € - 0,6153 € | 2402 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Adhésif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer