Menu Rechercher

Bride pour câble plat

En stock

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Matière Longueur de la base Mode de montage Ajouter au panier
1,4598 € - 1,4598 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
PA
77.2 mm
Adhésif
0,6104 € - 0,6104 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
PA
75.8 mm
Vis
1,0584 € - 1,0584 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
PA
77.2 mm
Adhésif
10007617 14,2796 € - 14,2796 € Demander le délai de livraison ici
18.9 mm
PA
45.1 mm
Adhésif
0,8938 € - 0,8938 € 19200 En stock
10.0 mm
PA
27.0 mm
Adhésif
1,8359 € - 1,8359 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
PA
179.4 mm
Adhésif
15,3545 € - 15,3545 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
PA
45.5 mm
Adhésif
0,942 € - 0,942 € Demander le délai de livraison ici
18.9 mm
PA
45.1 mm
Adhésif
0,7523 € - 0,7523 € 570 En stock
19.1 mm
PA
53.0 mm
Adhésif
0,9717 € - 0,9717 € 600 En stock
19.1 mm
PA
45.5 mm
Adhésif
0,8192 € - 0,8192 € 6757 En stock
25.0 mm
PA
75.8 mm
Adhésif
2,4183 € - 2,4183 € 98 En stock
18.9 mm
PA
78.2 mm
Adhésif
19,0176 € - 19,0176 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
PA
53.0 mm
Adhésif
1,1285 € - 1,1285 € 401 En stock
25.0 mm
PA
128.5 mm
Adhésif
1,2974 € - 1,2974 € Demander le délai de livraison ici
18.9 mm
PA
78.2 mm
Adhésif
10022832 0,8104 € - 0,8104 € 15444 En stock
25.0 mm
PA
128.5 mm
Vis
0,8971 € - 0,8971 € 1053 En stock
18.9 mm
PA
45.1 mm
Adhésif
0,8461 € - 0,8461 € 33590 En stock
10.0 mm
PA
36.5 mm
Adhésif
2,358 € - 2,358 € 2370 En stock
15.0 mm
PA
61.2 mm
Adhésif
0,6153 € - 0,6153 € 2402 En stock
15.8 mm
PA
67.0 mm
Adhésif
  • sur 4
Bride pour câble plat Adhésif 63.2 mm 77.2 mm PA

10006078

Gamme de prix
1,4598 € - 1,4598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    77.2 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    63.2 mm
  • Largeur câble
    63.2 mm
Bride pour câble plat Vis 29.7 mm 75.8 mm PA

10022818

Gamme de prix
0,6104 € - 0,6104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    75.8 mm
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Largeur intérieure
    29.7 mm
  • Largeur câble
    29.7 mm
Bride pour câble plat Adhésif 63.2 mm 77.2 mm PA

10006061

Gamme de prix
1,0584 € - 1,0584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    77.2 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    63.2 mm
  • Largeur câble
    63.2 mm
Bride pour câble plat Adhésif 31.5 mm 45.1 mm PA

10007617

Gamme de prix
14,2796 € - 14,2796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    45.1 mm
  • Largeur de base
    18.9 mm
  • Largeur intérieure
    31.5 mm
  • Largeur câble
    31.5 mm
Bride pour câble plat Adhésif 22.0 mm 27.0 mm PA

10175606

Gamme de prix
0,8938 € - 0,8938 €

Niveaux de stock
19200 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    27.0 mm
  • Largeur de base
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    22.0 mm
  • Largeur câble
    22.0 mm
Bride pour câble plat Adhésif 82.8 mm 179.4 mm PA

10022863

Gamme de prix
1,8359 € - 1,8359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    179.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    82.8 mm
  • Largeur câble
    82.8 mm
Bride pour câble plat Adhésif 31.5 mm 45.5 mm PA

10007624

Gamme de prix
15,3545 € - 15,3545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    45.5 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    31.5 mm
  • Largeur câble
    31.5 mm
Bride pour câble plat Adhésif 31.5 mm 45.1 mm PA

10006016

Gamme de prix
0,942 € - 0,942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    45.1 mm
  • Largeur de base
    18.9 mm
  • Largeur intérieure
    31.5 mm
  • Largeur câble
    31.5 mm
Bride pour câble plat Adhésif 39.3 mm 53.0 mm PA

10006047

Gamme de prix
0,7523 € - 0,7523 €

Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    53.0 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    39.3 mm
  • Largeur câble
    39.3 mm
Bride pour câble plat Adhésif 31.6 mm 45.5 mm PA

10006030

Gamme de prix
0,9717 € - 0,9717 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    45.5 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    31.6 mm
  • Largeur câble
    31.6 mm
Bride pour câble plat Adhésif 29.7 mm 75.8 mm PA

10022825

Gamme de prix
0,8192 € - 0,8192 €

Niveaux de stock
6757 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    75.8 mm
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Largeur intérieure
    29.7 mm
  • Largeur câble
    29.7 mm
Bride pour câble plat Adhésif 64.6 mm 78.2 mm PA

10006092

Gamme de prix
2,4183 € - 2,4183 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    78.2 mm
  • Largeur de base
    18.9 mm
  • Largeur intérieure
    64.6 mm
  • Largeur câble
    64.6 mm
Bride pour câble plat Adhésif 39.3 mm 53.0 mm PA

10007631

Gamme de prix
19,0176 € - 19,0176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    53.0 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    39.3 mm
  • Largeur câble
    39.3 mm
Bride pour câble plat Adhésif 56.5 mm 128.5 mm PA

10022849

Gamme de prix
1,1285 € - 1,1285 €

Niveaux de stock
401 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    128.5 mm
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm
  • Largeur câble
    56.5 mm
Bride pour câble plat Adhésif 64.6 mm 78.2 mm PA

10006085

Gamme de prix
1,2974 € - 1,2974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    78.2 mm
  • Largeur de base
    18.9 mm
  • Largeur intérieure
    64.6 mm
  • Largeur câble
    64.6 mm
Bride pour câble plat Vis 56.5 mm 128.5 mm PA

10022832

Gamme de prix
0,8104 € - 0,8104 €

Niveaux de stock
15444 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    128.5 mm
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm
  • Largeur câble
    56.5 mm
Bride pour câble plat Adhésif 31.5 mm 45.1 mm PA

10006009

Gamme de prix
0,8971 € - 0,8971 €

Niveaux de stock
1053 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    45.1 mm
  • Largeur de base
    18.9 mm
  • Largeur intérieure
    31.5 mm
  • Largeur câble
    31.5 mm
Bride pour câble plat Adhésif 29.3 mm 36.5 mm PA

10175583

Gamme de prix
0,8461 € - 0,8461 €

Niveaux de stock
33590 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    36.5 mm
  • Largeur de base
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    29.3 mm
  • Largeur câble
    29.3 mm
Bride pour câble plat Adhésif 55.8 mm 61.2 mm PA

10175590

Gamme de prix
2,358 € - 2,358 €

Niveaux de stock
2370 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    61.2 mm
  • Largeur de base
    15.0 mm
  • Largeur intérieure
    55.8 mm
  • Largeur câble
    55.8 mm
Bride pour câble plat Adhésif 54.0 mm 67.0 mm PA

10035931

Gamme de prix
0,6153 € - 0,6153 €

Niveaux de stock
2402 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    67.0 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Largeur intérieure
    54.0 mm
  • Largeur câble
    54.0 mm