Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces brides de serrage compactes peuvent supporter des charges considérables et une forte pression sans affecter les performances. Grâce à leur taille compacte, ces brides sont adaptées pour un travail dans les espaces limités ou avec des pièces plus petites.
La conception de la cale offre un maintien solide et fiable, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage. Cela aboutit à un serrage vigoureux et le maintien de deux pièces avec une force de serrage égale.
Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale. Elles s'installent à l'aide d'une clé hexagonale. Utilisées dans diverses applications, dont l'usinage de précision, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.
Matière: Acier Séries: SR12454
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de fixation | h1 max | h1 min | h2 | d1 | l1 max | l1 min | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
|
8.5
|
7.5
|
7.3
|
M6x16
|
17.0
|
15.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
11.4
|
9.9
|
0.4
|
M8x20
|
21.5
|
18.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
11.4
|
9.9
|
9.8
|
M8x20
|
21.5
|
18.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
7.2
|
6.2
|
6.2
|
M5x15
|
14.0
|
12.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
8.5
|
7.5
|
0.2
|
M6x16
|
17.0
|
15.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
7.2
|
6.2
|
0.3
|
M5x15
|
14.0
|
12.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer