Menu Rechercher

Brides excentriques à arêtes de couteau

En cours de production

Les brides excentriques à arêtes de couteau offrent une prise ferme et précise tout en ne nécessitant qu'une petite surface de contact. Ces brides disposent de molettes qui permettent à la bride de saisir la pièce à usiner en la touchant à peine, ce qui permet un serrage précis et sûr des pièces à usiner ayant des surfaces irrégulières.

Elles sont particulièrement utiles pour maintenir en toute sécurité des matières délicates ou fragiles sans provoquer de dommages ou de déformation. La pièce à usiner doit se trouver à la droite de la bride. Utilisées dans des secteurs comme les applications de construction, d'assemblage et de soudage.

  • Elles offrent une prise ferme et précise tout en ne nécessitant qu'une petite surface de contact.
  • Utiles pour maintenir en toute sécurité des matières délicates ou fragiles sans provoquer de dommages.
  • Utilisées dans des secteurs comme les applications de construction, d'assemblage et de soudage.
Matière: Acier trempé Séries: SR12120

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 w1 d1 h1 Force de serrage max. kN s1 d2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
Demander le délai de livraison ici
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
Demander le délai de livraison ici
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
Bride de bord de couteau excentrique M10x1.5 6.35 19.0 Acier trempé

20267049


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Force de serrage max. kN
    8.8
Bride de bord de couteau excentrique M12x1.75 9.52 22.8 Acier trempé

20267056


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12x1.75
  • d2
    25.4
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Force de serrage max. kN
    17.7
Bride de bord de couteau excentrique M10x1.5 6.35 19.0 Acier trempé

20267063


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Force de serrage max. kN
    8.8