Ces attaches de rail manuelles sont utilisées conjointement avec des chariots sur rail. Lorsque le bouton de serrage est tourné, les surfaces de contact de la bride appuient contre le rail, en le serrant en place. Leur forme compacte et légère les rend idéales pour une utilisation avec les systèmes de rails miniatures où l'espace est restreint.
Ces brides sont dotées d'un mécanisme de manette ou de poignée qui permet un réglage précis de la force de serrage. Cela maintient les petits rails fermement en place sans provoquer de dommages ou de déformation. Ces rails se déplacent de manière fluide et disposent d'un faible coefficient de frottement et de forces de dégagement.
Ils peuvent supporter des charges élevées, sont résistants à la corrosion, ainsi qu'à l'usure. Utilisés dans différentes applications, dont les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, les petits systèmes d'automatisation et les équipements optiques.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012C, SRL1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | l1 | w1 | w2 | h3 | h2 | h1 | l2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
32.0
|
25.0
|
8.05
|
5.0
|
16.0
|
14.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
60.0
|
45.0
|
8.55
|
4.5
|
16.0
|
15.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
17.0
|
12.0
|
4.3
|
2.0
|
8.0
|
8.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
27.0
|
20.0
|
7.15
|
3.5
|
13.0
|
13.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
17.0
|
30.0
|
23.0
|
5.85
|
4.2
|
12.0
|
11.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
17.0
|
20.0
|
15.0
|
5.35
|
2.7
|
10.0
|
11.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
25.0
|
19.0
|
4.3
|
3.0
|
9.0
|
8.0
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
40.0
|
30.0
|
7.65
|
4.0
|
14.0
|
13.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer