Les brides Pitbull modulaires disposent d'un profil surbaissé et d'une importante force descendante. Elles sont destinées à être utilisées dans les fixations ou les cubes.
La version fendue dispose d'un pas de serrage pour soulever la pièce à usiner de la table d'usinage pendant le fraisage ou le forage. Alors que la version de petite taille est approprié au serrage de pièces en séquence, la surface arrière de la bride est utilisée pour rechercher la prochaine pièce à usiner.
L'arrière de la bride est carré vers le bas pour un placement correct de la pièce. Elles sont solides et prêtes à l'usage après avoir été installées dans l'application. Elles sont utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les machines, la construction et le gréement.
Matière: Acier trempé Séries: SR12033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | w1 | Type de fixation | Type de corps | h1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
76.2
|
25.4
|
|
Profil surbaissé
|
35.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
76.2
|
25.4
|
|
Profil surbaissé
|
35.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
76.2
|
25.4
|
|
Profil surbaissé
|
35.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
57.1
|
31.2
|
|
Compacte
|
25.1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
107.0
|
38.1
|
|
Fendu
|
40.9
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
68.6
|
37.6
|
|
Compacte
|
31.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
57.1
|
31.2
|
|
Compacte
|
25.1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
103.6
|
31.7
|
|
Fendu
|
25.1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
103.6
|
31.7
|
|
Fendu
|
25.1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
68.6
|
37.6
|
|
Compacte
|
31.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
107.0
|
38.1
|
|
Fendu
|
40.9
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
76.2
|
25.4
|
|
Profil surbaissé
|
35.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
76.2
|
25.4
|
|
Profil surbaissé
|
35.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer