Menu Rechercher

Brides pour câbles - Support adhésif, Collier en C

En stock

Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,6229 € - 0,6229 € 364 En stock
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,3314 € - 0,3314 € 3500 En stock
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,3478 € - 0,3478 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,3718 € - 0,3718 € 26406 En stock
19.1 mm
4.8 mm
19.1 mm
0,3342 € - 0,3342 € 4821 En stock
19.1 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,7387 € - 0,7387 € 10910 En stock
19.1 mm
8.0 mm
19.1 mm
0,2895 € - 0,2895 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
Brides pour câbles Adhésif 19.1 mm PVC Gris

10159293

Gamme de prix
0,6229 € - 0,6229 €

Niveaux de stock
364 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
Brides pour câbles Adhésif 6.4 mm PVC Gris

10159323

Gamme de prix
0,3314 € - 0,3314 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 9.5 mm PVC Gris

10159347

Gamme de prix
0,3478 € - 0,3478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 4.8 mm PVC Gris

10159316

Gamme de prix
0,3718 € - 0,3718 €

Niveaux de stock
26406 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 3.2 mm PVC Gris

10159309

Gamme de prix
0,3342 € - 0,3342 €

Niveaux de stock
4821 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 8.0 mm PVC Gris

10159330

Gamme de prix
0,7387 € - 0,7387 €

Niveaux de stock
10910 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 12.7 mm PVC Gris

10010815

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm