Les brides pour panneau sont compatibles avec les portes à ouverture à gauche ou à droite, et sont parfaitement adaptées aux panneaux de chauffage et ventilation. Ces brides à visser sont en nylon, avec une vis en acier de type symétrique ou asymétrique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Finition | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2318 € - 6,5828 € | 50 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Revêtement noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3561 € - 1,8985 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9518 € - 7,7028 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Zingué
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 2,5916 € - 4,0315 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Sans finition
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 1,1492 € - 1,7877 € | 1080 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer