Menu Rechercher

Broche à embase articulée

En stock

Les broches de pression à embase articulée sont idéales pour les applications nécessitant la saisie d'une surface importante. Cette broche de pression alternative est adaptée quand la force de serrage doit être répartie sur une surface plus importante que celle couverte par la broche fournie avec la sauterelle.

Séries: SR5457

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
4 En stock
M8
49.8 mm
5,4996 € - 5,4996 € 140 En stock
M5
24.3 mm
115 En stock
M6
37.6 mm
Broche de pression 65.0 mm 49.8 mm M8 Acier

10390467


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Longueur filetage
    49.8 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Forme de pointe
    Plate
Broche de pression 40.0 mm 24.3 mm M5 Acier

10390443

Gamme de prix
5,4996 € - 5,4996 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    24.3 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Forme de pointe
    Plate
Broche de pression 50.0 mm 37.6 mm M6 Acier

10390450


Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    37.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Forme de pointe
    Plate