Menu Rechercher

Broches pour sauterelles

En stock

Les broches et les embouts de rechange sont utilisés pour remplacer les pièces d'usure courantes sur les sauterelles. Inclut les broches, les embouts, les rondelles et les écrous.

Matière: Acier, Néoprène Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C Matière A Filetage de boulon B Ajouter au panier
1,6275 € - 1,6275 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
Acier
M8
65.0 mm
0,653 € - 0,653 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Néoprène
M4
24.0 mm
0,9745 € - 0,9745 € 635 En stock
37.0 mm
Néoprène
M6
50.0 mm
0,8186 € - 0,8186 € 1280 En stock
24.0 mm
Néoprène
M5
29.0 mm
0,9745 € - 0,9745 € 600 En stock
10.0 mm
Acier
M5
40.0 mm
0,9745 € - 0,9745 € 370 En stock
55.0 mm
Néoprène
M8
71.0 mm
0,9745 € - 0,9745 € 600 En stock
10.0 mm
Acier
M6
50.0 mm
Toggle Clamp Spindle M8 20.0 mm 65.0 mm 13.0 mm Acier

20510473

Gamme de prix
1,6275 € - 1,6275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    65.0 mm
  • C
    13.0 mm
  • Filetage de boulon
    M8
  • Matière
    Acier
Toggle Clamp Spindle M4 9.0 mm 24.0 mm 20.0 mm Néoprène

20510398

Gamme de prix
0,653 € - 0,653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    24.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • Filetage de boulon
    M4
  • Matière
    Néoprène
Toggle Clamp Spindle M6 15.0 mm 50.0 mm 37.0 mm Néoprène

20510435

Gamme de prix
0,9745 € - 0,9745 €

Niveaux de stock
635 En stock
Caractéristiques
  • B
    50.0 mm
  • C
    37.0 mm
  • Filetage de boulon
    M6
  • Matière
    Néoprène
Toggle Clamp Spindle M5 11.0 mm 29.0 mm 24.0 mm Néoprène

20510404

Gamme de prix
0,8186 € - 0,8186 €

Niveaux de stock
1280 En stock
Caractéristiques
  • B
    29.0 mm
  • C
    24.0 mm
  • Filetage de boulon
    M5
  • Matière
    Néoprène
Toggle Clamp Spindle M5 12.0 mm 40.0 mm 10.0 mm Acier

20510459

Gamme de prix
0,9745 € - 0,9745 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • B
    40.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Filetage de boulon
    M5
  • Matière
    Acier
Toggle Clamp Spindle M8 18.0 mm 71.0 mm 55.0 mm Néoprène

20510442

Gamme de prix
0,9745 € - 0,9745 €

Niveaux de stock
370 En stock
Caractéristiques
  • B
    71.0 mm
  • C
    55.0 mm
  • Filetage de boulon
    M8
  • Matière
    Néoprène
Toggle Clamp Spindle M6 12.0 mm 50.0 mm 10.0 mm Acier

20510466

Gamme de prix
0,9745 € - 0,9745 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • B
    50.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Filetage de boulon
    M6
  • Matière
    Acier