Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4536 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
|||
| 0,5377 € - 0,5377 € | 8064 En stock |
Plate
|
Noir
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 44506 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
|||
| 0,146 € - 0,146 € | 448 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2080 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
|||
| 0,1786 € - 0,1786 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0447 € - 0,0447 € | 1117 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4464 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
|||
| 768 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
|||
| 0,053 € - 0,053 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
|||
| 768 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
|||
| 21024 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
|||
| 0,0485 € - 0,0485 € | 2053 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9492 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
|||
| 13,9267 € - 13,9267 € | 192 En stock |
Bombés
|
Naturel
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8228 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
|||
| 0,1786 € - 0,1786 € | 1008 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm