Menu Rechercher

Butées auto-adhésives

En stock

Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.

Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.

Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.

  • L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
  • Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
  • UL94 HB
  • Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.


Séries: SR1593

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
202 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Quantité par plaquette Hauteur de la base Dimension totale Diamètre base Ajouter au panier
21024 En stock
Transparent
PU
9.9 mm
10164730 13050 En stock
Transparent
PU
7.9 mm
6274 En stock
Transparent
PU
16.5 mm
32128 En stock
Noir
PU
16.5 mm
35000 En stock
Noir
PU
12.7 mm
66420 En stock
Transparent
PU
8.6 mm
768 En stock
Transparent
PU
14.0 mm
0,053 € - 0,053 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Marron
Feutrine
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
9.6 mm
0,053 € - 0,053 € 5000 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
288 En stock
Transparent
PU
10.0 mm
0,146 € - 0,146 € 4200 En stock
Rond
Marron
Feutrine
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € 1008 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
10252369 9196 En stock
Noir
PU
10.0 mm
0,0447 € - 0,0447 € 15220 En stock
Rond
Marron
Feutrine
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,1182 € - 0,1182 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Marron
Feutrine
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris
PU
12.7 mm
0,0332 € - 0,0332 € 15228 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0447 € - 0,0447 € 1117 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
  • sur 11
Butée adhésive 10.0 mm 3.0 mm PU Transparent

10316566


Niveaux de stock
21024 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3919908099
  • Hauteur totale
    3.0 mm
Butée adhésive 7.9 mm 2.2 mm PU Transparent

10164730


Niveaux de stock
13050 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    2.2 mm
Butée adhésive 15.9 mm 10.1 mm PU Transparent

10164594


Niveaux de stock
6274 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    10.1 mm
Butée adhésive 15.9 mm 10.1 mm PU Noir

10164600


Niveaux de stock
32128 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    10.1 mm
Butée adhésive 12.7 mm 6.3 mm PU Noir

10164976


Niveaux de stock
35000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    6.3 mm
Butée adhésive 8.6 mm 2.2 mm PU Transparent

10164983


Niveaux de stock
66420 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    2.2 mm
Butée adhésive 14.0 mm 4.5 mm Transparent PU

10252390


Niveaux de stock
768 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    4.5 mm
Patin adhésif Rond 20.0 mm 20.0 mm Feutrine

10255438

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 12.7 mm 1.6 mm PU Noir

10022757


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    1.6 mm
Butée adhésive 9.6 mm 3.8 mm PU Noir

10164624


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    3.8 mm
Patin adhésif Rond 20.0 mm 20.0 mm Feutrine

10255728

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 10.0 mm 1.8 mm Transparent PU

10247716


Niveaux de stock
288 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    1.8 mm
Patin adhésif Rond 32.0 mm 32.0 mm Feutrine

10255490

Gamme de prix
0,146 € - 0,146 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 36.0 mm 36.0 mm Feutrine

10255797

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
1008 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 10.0 mm 4.0 mm Noir PU

10252369


Niveaux de stock
9196 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    4.0 mm
Patin adhésif Rond 16.0 mm 16.0 mm Feutrine

10255414

Gamme de prix
0,0447 € - 0,0447 €

Niveaux de stock
15220 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 30.0 mm 30.0 mm Feutrine

10255483

Gamme de prix
0,1182 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 12.7 mm 3.5 mm Gris PU

10247730


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    3.5 mm
Patin adhésif Rond 10.0 mm 10.0 mm Feutrine

10255681

Gamme de prix
0,0332 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
15228 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 16.0 mm 16.0 mm Feutrine

10255704

Gamme de prix
0,0447 € - 0,0447 €

Niveaux de stock
1117 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000