Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,146 € - 0,146 € | 448 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5377 € - 0,5377 € | 12586 En stock |
Plate
|
Transparent
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 572 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2146 € - 0,2146 € | 92 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5377 € - 0,5377 € | 8064 En stock |
Plate
|
Noir
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,075 € - 0,075 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 19,0389 € - 23,7959 € | 77 En stock |
Bombés
|
Noir
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,5599 € - 14,0343 € | Demander le délai de livraison ici |
Bombés
|
Naturel
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1182 € - 0,1182 € | 592 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2146 € - 0,2146 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
|||
| 2,4151 € - 2,4151 € | 1500 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 10,5473 € - 13,1841 € | 13 En stock |
Plate
|
Blanc
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2146 € - 0,2146 € | 2666 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9042 € - 0,9042 € | 490 En stock |
Carré
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1014 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
|||
| 17,4137 € - 21,7618 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 17,4461 € - 21,8048 € | 179 En stock |
Rond
|
Noir
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 23,3439 € - 27,0785 € | 10 En stock |
Bombés
|
Noir
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1598 € - 0,1598 € | 278 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer