Menu Rechercher

Butées auto-adhésives

En stock

Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.

Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.

Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.

  • L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
  • Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
  • UL94 HB
  • Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.


Séries: SR1593

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
202 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Quantité par plaquette Hauteur de la base Dimension totale Diamètre base Ajouter au panier
0,5377 € - 0,5377 € 12586 En stock
Plate
Transparent
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
11700 En stock
Noir
PU
9.5 mm
1800 En stock
Transparent
PU
12.7 mm
0,0415 € - 0,0415 € 67296 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,075 € - 0,075 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Feutrine
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Transparent
PU
20.0 mm
768 En stock
Transparent
PU
31.5 mm
3744 En stock
Noir
PU
22.4 mm
4536 En stock
Noir
PU
19.1 mm
0,075 € - 0,075 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Marron
Feutrine
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
0,2914 € - 0,2914 € 402 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,0485 € - 0,0485 € 2053 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € 1008 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
15028 En stock
Transparent
PU
6.4 mm
0,1182 € - 0,1182 € 1008 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
1,2953 € - 1,2953 € 4134 En stock
Carré
Noir
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
19,0389 € - 23,7959 € 77 En stock
Bombés
Noir
PU
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
12,5599 € - 14,0343 € Demander le délai de livraison ici
Bombés
Naturel
PU
96
3.8 mm
19.0 mm
9.5 mm
0,1182 € - 0,1182 € 592 En stock
Carré
Marron
Feutrine
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2146 € - 0,2146 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Blanc
Feutrine
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
  • sur 11
Butée adhésive Plate 19.7 mm 3.0 mm PU

10276532

Gamme de prix
0,5377 € - 0,5377 €

Niveaux de stock
12586 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    84
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Transparent
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive 9.5 mm 3.1 mm PU Noir

10164815


Niveaux de stock
11700 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    3.1 mm
Butée adhésive 12.7 mm 3.5 mm PU Transparent

10112427


Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3919908099
  • Hauteur totale
    3.5 mm
Patin adhésif Rond 14.0 mm 14.0 mm Feutrine

10255698

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0415 €

Niveaux de stock
67296 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 24.0 mm 24.0 mm Feutrine

10255742

Gamme de prix
0,075 € - 0,075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 20.0 mm 5.1 mm PU Transparent

10022740


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    5.1 mm
Butée adhésive 31.5 mm 2.5 mm PU Transparent

10165003


Niveaux de stock
768 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    2.5 mm
Butée adhésive 22.3 mm 10.1 mm PU Noir

10316580


Niveaux de stock
3744 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3919908099
  • Hauteur totale
    10.1 mm
Butée adhésive 19.1 mm 1.9 mm PU Noir

10164891


Niveaux de stock
4536 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    1.9 mm
Patin adhésif Rond 24.0 mm 24.0 mm Feutrine

10255452

Gamme de prix
0,075 € - 0,075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 50.0 mm 50.0 mm Feutrine

10255827

Gamme de prix
0,2914 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
402 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 18.0 mm 18.0 mm Feutrine

10255711

Gamme de prix
0,0485 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
2053 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 36.0 mm 36.0 mm Feutrine

10255797

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
1008 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 6.4 mm 1.6 mm PU Transparent

10164921


Niveaux de stock
15028 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    1.6 mm
Patin adhésif Rond 30.0 mm 30.0 mm Feutrine

10255773

Gamme de prix
0,1182 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
1008 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive Carré 20.5 mm 13.2 mm PU

10276518

Gamme de prix
1,2953 € - 1,2953 €

Niveaux de stock
4134 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Quantité par plaquette
    72
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Noir
Butée adhésive Bombés 16.0 mm 8.0 mm PU

10333839

Gamme de prix
23,7959 € - 19,0389 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    40
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Bombés 9.5 mm 3.8 mm PU Naturel

10334089

Gamme de prix
14,0343 € - 12,5599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Quantité par plaquette
    96
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Naturel
Patin adhésif Carré 30.0 mm 30.0 mm Feutrine

10255582

Gamme de prix
0,1182 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
592 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Patin adhésif Carré 40.0 mm 40.0 mm Feutrine

10255889

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB