Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
|||
| 226 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
|||
| 0,2914 € - 0,2914 € | 1100 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,0808 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,5473 € - 13,1841 € | 13 En stock |
Plate
|
Blanc
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,053 € - 0,053 € | 46547 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,053 € - 0,053 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 47200 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
|||
| 0,0808 € - 0,0808 € | 7168 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,4639 € - 15,6164 € | Demander le délai de livraison ici |
Plate
|
Noir
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9042 € - 0,9042 € | 1624 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12,4845 € - 13,1841 € | 12 En stock |
Plate
|
Noir
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,0332 € | 15214 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,146 € - 0,146 € | 448 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 2774 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,376 € - 0,376 € | 396 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7200 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
|||
| 2520 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
|||
| 0,2146 € - 0,2146 € | 92 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5000 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer