Menu Rechercher

Butées auto-adhésives

En stock

Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.

Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.

Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.

  • L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
  • Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
  • UL94 HB
  • Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.


Séries: SR1593

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
202 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Quantité par plaquette Hauteur de la base Dimension totale Diamètre base Ajouter au panier
4500 En stock
Transparent
PU
9.6 mm
0,1051 € - 0,1051 € 1008 En stock
Rond
Marron
Feutrine
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Transparent
PU
19.0 mm
15028 En stock
Transparent
PU
6.4 mm
0,0415 € - 0,0415 € 96 En stock
Rond
Marron
Feutrine
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
1,6612 € - 1,6612 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Marron
Feutrine
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,0833 € - 0,0833 € 2774 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
0,376 € - 0,376 € 396 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
19,0389 € - 23,7959 € 77 En stock
Bombés
Noir
PU
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
12,5599 € - 14,0343 € Demander le délai de livraison ici
Bombés
Naturel
PU
96
3.8 mm
19.0 mm
9.5 mm
0,1182 € - 0,1182 € 592 En stock
Carré
Marron
Feutrine
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2146 € - 0,2146 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Blanc
Feutrine
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
19.8 mm
17,4461 € - 21,8048 € 179 En stock
Rond
Noir
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
23,3439 € - 27,0785 € 10 En stock
Bombés
Noir
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,1598 € - 0,1598 € 278 En stock
Carré
Marron
Feutrine
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
0,2914 € - 0,2914 € 800 En stock
Carré
Blanc
Feutrine
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,1182 € - 0,1182 € 2938 En stock
Carré
Blanc
Feutrine
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
3331 En stock
Noir
PU
25.4 mm
11,3652 € - 14,1958 € Demander le délai de livraison ici
Plate
Noir
PU
56
2.8 mm
8.0 mm
8.0 mm
  • sur 11
Butée adhésive 9.6 mm 5.4 mm PU Transparent

10164693


Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    5.4 mm
Patin adhésif Rond 28.0 mm 28.0 mm Feutrine

10255476

Gamme de prix
0,1051 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
1008 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 19.0 mm 9.5 mm Transparent PU

10247679


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Butée adhésive 6.4 mm 1.6 mm PU Transparent

10164921


Niveaux de stock
15028 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    1.6 mm
Patin adhésif Rond 14.0 mm 14.0 mm Feutrine

10255407

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0415 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 70.0 mm 70.0 mm Feutrine

10255551

Gamme de prix
1,6612 € - 1,6612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 26.0 mm 26.0 mm Feutrine

10255759

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
2774 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 60.0 mm 60.0 mm Feutrine

10255834

Gamme de prix
0,376 € - 0,376 €

Niveaux de stock
396 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive Bombés 16.0 mm 8.0 mm PU

10333839

Gamme de prix
23,7959 € - 19,0389 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    40
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Bombés 9.5 mm 3.8 mm PU Naturel

10334089

Gamme de prix
14,0343 € - 12,5599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Quantité par plaquette
    96
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Naturel
Patin adhésif Carré 30.0 mm 30.0 mm Feutrine

10255582

Gamme de prix
0,1182 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
592 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Patin adhésif Carré 40.0 mm 40.0 mm Feutrine

10255889

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive 19.8 mm 6.4 mm PU Noir

10164761


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Butée adhésive Rond 22.0 mm 10.0 mm PU

10333877

Gamme de prix
21,8048 € - 17,4461 €

Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    24
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Bombés 19.0 mm 9.6 mm PU

10334126

Gamme de prix
27,0785 € - 23,3439 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    20
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Patin adhésif Carré 34.0 mm 34.0 mm Feutrine

10255599

Gamme de prix
0,1598 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
278 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    34.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Patin adhésif Carré 50.0 mm 50.0 mm Feutrine

10255896

Gamme de prix
0,2914 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Patin adhésif Carré 30.0 mm 30.0 mm Feutrine

10255872

Gamme de prix
0,1182 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
2938 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive 25.4 mm 4.7 mm PU Noir

10164853


Niveaux de stock
3331 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    4.7 mm
Butée adhésive Plate 8.0 mm 2.8 mm PU Noir

10334058

Gamme de prix
14,1958 € - 11,3652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    56
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB