Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,7107 € - 30,9099 € | 2 En stock |
Bombés
|
Naturel
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2146 € - 0,2146 € | 2666 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,5473 € - 13,1841 € | 13 En stock |
Plate
|
Blanc
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,257 € - 0,257 € | 566 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 24123 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
|||
| 12,4845 € - 13,1841 € | 12 En stock |
Plate
|
Noir
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 226 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
|||
| 2,4151 € - 2,4151 € | 1500 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 47200 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
|||
| 5000 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 572 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 8064 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
|||
| 0,1786 € - 0,1786 € | 1008 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,075 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10255537 | 0,2914 € - 0,2914 € | 866 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
|||
| 14904 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
|||
| 1800 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
|||
| 2592 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer