Menu Rechercher

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Butées

En stock

Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

Séries: SR5807

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur totale Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,2198 € - 0,2198 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Rond
11.4 mm
0,1218 € - 0,1218 € 8000 En stock
Naturel
Rond
8.3 mm
0,1151 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Rond
9.1 mm
0,142 € - 0,142 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Rond
18.0 mm
0,2475 € - 0,2475 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Rectangulaire
14.5 mm
0,5375 € - 1,1287 € 8639 En stock
Noir
Rond
20.0 mm
Butée 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturel

10633748

Gamme de prix
0,2198 € - 0,2198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926300090
  • Matière de la base
    Nylon
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    11.4 mm
Butée 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Naturel

10556702

Gamme de prix
0,1218 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926300090
  • Matière de la base
    Nylon
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    8.3 mm
Butée 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Naturel

10627723

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926300090
  • Matière de la base
    Nylon
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    9.1 mm
Butée 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm PA Naturel

10605936

Gamme de prix
0,142 € - 0,142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926300090
  • Matière de la base
    Nylon
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    18.0 mm
Butée 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturel

10425305

Gamme de prix
0,2475 € - 0,2475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926300090
  • Matière de la base
    Nylon
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    14.5 mm
Pied à clipser 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10340769

Gamme de prix
1,1287 € - 0,5375 €

Niveaux de stock
8639 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    20.0 mm