Menu Rechercher

Cape USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Caoutchouc silicone Noir

Le bouchon noir USB USB-B et RJ à installation par pression protège les ports de connecteur non utilisés des composants électriques, avec une plage de température comprise en -40 °C et +150 °C.
Nouvelle référence Essentra:

10311134

Ancienne référence Essentra:

CP-USB-B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1537 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

153,70 €

1000 x 0,1537 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de connecteur USB-B
Type 3
Type de trou Carré
Matière Caoutchouc silicone
Couleur Noir
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
A 7.6 mm
B 8.6 mm
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter