Menu Rechercher

Cache-écrou sécurisé

En stock

Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.

  • Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
  • Particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès.
  • Se clipsent en place, avec un minimum d’effort.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D d1 d2 h H Type Ajouter au panier
0,1349 € - 0,1865 € 92 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,2291 € - 0,4168 € 200 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1359 € - 0,2476 € 39 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,2291 € - 0,4168 € 2794 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1045 € - 0,1663 € 37143 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1359 € - 0,2476 € 25118 En stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1658 € - 0,304 € 39 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,087 € - 0,1381 € 1931 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1045 € - 0,1663 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1658 € - 0,304 € 56 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
  • sur 3
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Jaune

10057285

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Vert

10057476

Gamme de prix
0,4168 € - 0,2291 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Jaune

10057582

Gamme de prix
0,2476 € - 0,1359 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Bleu

10057483

Gamme de prix
0,4168 € - 0,2291 €

Niveaux de stock
2794 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Bleu

10057124

Gamme de prix
0,1663 € - 0,1045 €

Niveaux de stock
37143 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé 43.0 mm PP

10057568

Gamme de prix
0,2476 € - 0,1359 €

Niveaux de stock
25118 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Jaune

10057407

Gamme de prix
0,304 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vert

10057179

Gamme de prix
0,1381 € - 0,087 €

Niveaux de stock
1931 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Jaune

10057162

Gamme de prix
0,1663 € - 0,1045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Blanc

10057377

Gamme de prix
0,304 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm