Menu Rechercher

Caches larges collerette

En stock

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
189 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H D Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
0,105 € - 0,1663 € 38231 En stock
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
Demander le délai de livraison ici
Jaune
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0898 € - 0,1423 € 237 En stock
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k5
0,0898 € - 0,1423 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
5.2 mm
12.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k5
0,0898 € - 0,1423 € 170 En stock
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k5
0,0898 € - 0,1423 € Demander le délai de livraison ici
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,1031 € - 0,163 € 86 En stock
Marron
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0898 € - 0,1423 € 2250 En stock
Blanc
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0898 € - 0,1423 € 7500 En stock
Blanc
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0898 € - 0,1423 € 16600 En stock
Marron
6.0 mm
10.8 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0898 € - 0,1423 € Demander le délai de livraison ici
Marron
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0769 € - 0,1071 € 34443 En stock
Noir
6.5 mm
Capuchon
Polyamide 66
1
0,1865 € - 0,257 € 200 En stock
Blanc
12.8 mm
24.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,0849 € - 0,1186 € 29313 En stock
Noir
8.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
2
0,1552 € - 0,2146 € 49949 En stock
Gris
4.0 mm
10.7 mm
Capuchon
Polyamide 66
k6
0,0536 € - 0,075 € 4358 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
Washer
0,1819 € - 0,2367 € 88865 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
Washer
0,1561 € - 0,2006 € 12131 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
Washer
0,0653 € - 0,1033 € 1750 En stock
Naturel
9.3 mm
4.2 mm
Rondelle
Polyamide 66
r4
0,0898 € - 0,1423 € Demander le délai de livraison ici
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
  • sur 10
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Gris

10115510

Gamme de prix
0,1663 € - 0,105 €

Niveaux de stock
38231 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Jaune

10115596


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEHD Beige

10115862

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
237 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEHD Bleu

10115947

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEHD Beige

10116036

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Gris

10115466

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Marron

10115541

Gamme de prix
0,163 € - 0,1031 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Blanc

10115220

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Blanc

10115305

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PEHD Marron

10115350

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
16600 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Marron

10115367

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Noir

10047842

Gamme de prix
0,1071 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
34443 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Blanc

10048368

Gamme de prix
0,257 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Noir

10048023

Gamme de prix
0,1186 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
29313 En stock
Caractéristiques
  • H
    8.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Gris

10116241

Gamme de prix
0,2146 € - 0,1552 €

Niveaux de stock
49949 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k6
Caches larges collerette 6.1 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10047705

Gamme de prix
0,075 € - 0,0536 €

Niveaux de stock
4358 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047668

Gamme de prix
0,2367 € - 0,1819 €

Niveaux de stock
88865 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.9 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 8.8 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047651

Gamme de prix
0,2006 € - 0,1561 €

Niveaux de stock
12131 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.9 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Naturel

10115213

Gamme de prix
0,1033 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    r4
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Beige

10115299

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité