Menu Rechercher

Cape à ailettes

En stock

Les capes à ailettes scellent et protègent les extrémités filetées des barres contre la saleté et l'humidité. Les ailettes intérieures offrent une prise sûre, ce qui les rend idéales pour une variété de diamètres. Faciles à installer et à retirer, avec ou sans poignée.Utilisées pour protéger une large gamme de goujons.Elles protègent les goujons de la rouille, la corrosion et l’abrasion.On les utilise dans la fabrication, les rampes, les clôtures, le mobilier et d’autres applications. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Jaune Séries: SR1056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d FD Avec bride d2 d1 h H Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
12.0 mm
Oui
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1418 € - 0,1418 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.0 mm
Oui
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1039 € - 0,2183 € 4891 En stock
11.0 mm
Non
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1211 € - 0,2348 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Oui
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2537 € - 0,2537 € 198 En stock
22.0 mm
24.0 mm
Oui
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0599 € - 0,2441 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
14.0 mm
Non
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0554 € - 0,2218 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,0949 € - 0,0949 € 1045 En stock
33.0 mm
35.0 mm
Oui
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
382776 En stock
10.0 mm
Oui
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2164 € - 0,4239 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
24.0 mm
Oui
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,307 € - 0,5965 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
27.0 mm
Oui
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,042 € - 0,042 € 36750 En stock
12.5 mm
Oui
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0345 € - 0,0345 € 8500 En stock
11.0 mm
13.0 mm
Oui
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1145 € - 0,2255 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
12.0 mm
Oui
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2031 € - 0,3985 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
20.0 mm
Oui
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0563 € - 0,0563 € 36769 En stock
18.0 mm
20.0 mm
Oui
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1777 € - 0,3478 € 491 En stock
16.0 mm
18.0 mm
Oui
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1213 € - 0,2388 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.0 mm
Oui
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3772 € - 0,7369 € 50 En stock
33.0 mm
35.0 mm
Oui
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
  • sur 2
Cape à ailettes 6.5 mm 8.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10547700


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 8.0 mm 9.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10262207

Gamme de prix
0,1418 € - 0,1418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 8.0 mm 9.0 mm (Øi) Jaune PELD - PIR

10140031

Gamme de prix
0,2183 € - 0,1039 €

Niveaux de stock
4891 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cape à ailettes 8.0 mm 9.02 mm (Øi) Naturel PELD - PIR

10069806

Gamme de prix
0,2348 € - 0,1211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 14.0 mm 16.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10547724


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cape à ailettes 17.0 mm 19.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10262221

Gamme de prix
0,2537 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 9.0 mm 10.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10069813

Gamme de prix
0,2441 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 6.5 mm 8.0 mm (Øi) Naturel PELD - PIR

10069790

Gamme de prix
0,2218 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Cape à ailettes 28.0 mm 30.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10350102

Gamme de prix
0,0949 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
1045 En stock
Caractéristiques
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Cape à ailettes 6.5 mm 8.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10348000


Niveaux de stock
382776 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cape à ailettes 17.0 mm 19.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360637

Gamme de prix
0,4239 € - 0,2164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 20.0 mm 22.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360644

Gamme de prix
0,5965 € - 0,307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Cape à ailettes 9.0 mm 10.5 mm (Øi) Naturel PEBD

10348024

Gamme de prix
0,042 € - 0,042 €

Niveaux de stock
36750 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cape à ailettes 8.0 mm 9.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10348017

Gamme de prix
0,0345 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 6.5 mm 8.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360583

Gamme de prix
0,2255 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 14.0 mm 16.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360620

Gamme de prix
0,3985 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 14.0 mm 16.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10348048

Gamme de prix
0,0563 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
36769 En stock
Caractéristiques
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 11.0 mm 13.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360613

Gamme de prix
0,3478 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
491 En stock
Caractéristiques
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 8.0 mm 9.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360590

Gamme de prix
0,2388 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Cape à ailettes 28.0 mm 30.0 mm (Øi) Naturel PEBD

10360651

Gamme de prix
0,7369 € - 0,3772 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm