Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9964 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,4043 € - 0,8491 € | 270 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1411 € - 0,3123 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2146 € - 0,4738 € | 96000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2743 € - 0,7537 € | 95000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3713 € - 0,8194 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0854 € - 0,1794 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2116 € - 0,4443 € | 1710 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,1342 € | 4200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,214 € - 0,435 € | 3000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0753 € | 6500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8292 € - 1,7413 € | 1300 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,1289 € | 195 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,1115 € | 24050 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,8179 € - 1,7182 € | 80 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1045 € - 0,2194 € | 2100 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0821 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,398 € - 0,8853 € | 5160 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2288 € - 0,4804 € | 7220 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,4837 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer