Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel Séries: SR1062, , SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2104 € - 0,4419 € | 4065 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1315 € - 0,2899 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10186541 | 0,1256 € - 0,277 € | 12500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,3537 € - 0,7804 € | 19500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2746 € - 0,5767 € | 1321 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1761 € - 0,3886 € | 36975 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1344 € - 0,2974 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2149 € - 0,4764 € | 10893 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,4513 € | 126107 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6314 € - 1,4089 € | 507 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1293 € - 0,2842 € | 5200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,3698 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,60 € - 1,4041 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,2874 € | 5000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4209 € - 1,1597 € | 114720 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2612 € - 0,7178 € | 32500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2581 € - 0,6018 € | 1646 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,679 € - 1,4983 € | 120 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,1628 € - 2,442 € | 8500 En stock |
Jaune
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,5541 € - 1,2997 € | 288 En stock |
Jaune
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer