Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel Séries: SR1062, , SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,065 € - 0,1366 € | 4981 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2149 € - 0,4764 € | 15966 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,1228 € | 195 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1092 € - 0,2294 € | 38512 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1413 € - 0,3165 € | 14400 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,294 € - 0,6174 € | 6650 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2194 € - 0,4607 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0441 € - 0,0927 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0781 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,1329 € | 54945 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0537 € - 0,1128 € | 3825 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2179 € - 0,4575 € | 7220 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2015 € - 0,4232 € | 2203 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,1708 € | 107 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,1417 € | 10200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0978 € | 11436 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 9964 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,065 € - 0,1366 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,3916 € | 729 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,3792 € | 772 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer