Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0687 € - 0,1445 € | 10000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8179 € - 1,7182 € | 80 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,3422 € | 13200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,362 € - 0,9939 € | 4140 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,63 € - 1,4743 € | 1000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,125 € - 0,2758 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,271 € - 0,6319 € | 1500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1545 € - 0,3587 € | 2800 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2146 € - 0,4738 € | 96000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1484 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2256 € - 0,5002 € | 13800 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5031 € - 1,109 € | 4400 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3087 € - 0,6483 € | 6650 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,2409 € | 38000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,678 € | 1000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,1342 € | 4200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,214 € - 0,435 € | 3000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0753 € | 6500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3903 € - 0,859 € | 2040 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer