Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2257 € - 0,474 € | 270 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,7148 € - 1,5005 € | 495 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0886 € - 0,1863 € | 3250 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0464 € - 0,0974 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,221 € - 0,464 € | 4050 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1357 € - 0,2984 € | 1200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,3883 € | 3000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4419 € - 1,2176 € | 114720 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2883 € - 0,6056 € | 980 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 10186541 | 0,1319 € - 0,2908 € | 7000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,2116 € - 0,4443 € | 1710 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2642 € - 0,4729 € | 765 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5818 € - 1,3646 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 0,7331 € - 1,5394 € | 2450 En stock |
Jaune
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 5500 En stock |
Jaune
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 0,8986 € - 2,5022 € | 2400 En stock |
Jaune
|
PE
|
4 in
101.6 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,1995 € - 0,6311 € | 1000 En stock |
Noir
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 0,1194 € - 0,583 € | 3400 En stock |
Noir
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7323 € - 1,6368 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer