Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel Séries: SR1062, , SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0291 € - 0,0453 € | 7600 En stock |
Noir
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0284 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 79 En stock |
Noir
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 0,0512 € - 0,0797 € | 3000 En stock |
Noir
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 49 En stock |
Noir
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 98 En stock |
Noir
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0766 € - 0,1192 € | 900 En stock |
Noir
|
PEBD
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0697 € - 0,1084 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0668 € | 1100 En stock |
Noir
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer