Menu Rechercher

Cape de protection pour goujon

En stock

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PELD - PIR, PVC Couleur: Naturel, Rouge, Noir Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur h Tailles de filetage compatibles (tous) Matière complète H Type de filetages compatibles Ajouter au panier
10074862 0,1026 € - 0,1342 € 1600 En stock
18.6 mm
Naturel
15.0 mm
3/4-16
Polyéthylène basse densité
UNF
0,1974 € - 0,2816 € 200 En stock
26.0 mm
Naturel
19.5 mm
3/4-14
Polyéthylène basse densité
BSP
0,1253 € - 0,1684 € 1400 En stock
12.8 mm
Naturel
10.0 mm
1/4-19
Polyéthylène basse densité
BSP
0,103 € - 0,1368 € 1400 En stock
20.2 mm
Naturel
15.0 mm
13/16-16
Polyéthylène basse densité
UNF
0,0791 € - 0,3587 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Naturel
15.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,1141 € - 0,2513 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
41.3 mm
1/4"
Polychlorure de vinyle
0,6207 € - 1,1386 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Rouge
44.5 mm
1 1/12"
Polyéthylène basse densité
0,1153 € - 0,2442 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
Rouge
22.2 mm
Polyéthylène basse densité
0,2053 € - 0,4311 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Naturel
18.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,1332 € - 0,2797 € 2100 En stock
16.0 mm
Naturel
15.0 mm
Polyéthylène basse densité
10086520 0,0717 € - 0,1503 € 20000 En stock
6.0 mm
Naturel
10.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,1067 € - 0,3982 € 183 En stock
20.0 mm
Naturel
20.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,6362 € - 1,2341 € 2800 En stock
32.0 mm
Rouge
58.5 mm
1 1/4"
Polyéthylène basse densité
0,0741 € - 0,1553 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
Polyéthylène basse densité
0,0856 € - 0,1997 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
Noir
12.7 mm
Polychlorure de vinyle
0,6347 € - 1,231 € 300 En stock
22.2 mm
Rouge
77.8 mm
7/8"
Polyéthylène basse densité
0,1707 € - 0,3096 € 208 En stock
7.5 mm
Rouge
38.1 mm
Polyéthylène basse densité
0,2162 € - 0,4179 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rouge
23.8 mm
5/8"
Polyéthylène basse densité
0,221 € - 0,5364 € 2710 En stock
12.7 mm
Rouge
46.0 mm
1/2"
Polyéthylène basse densité
0,608 € - 1,2669 € 120 En stock
23.5 mm
Rouge
55.5 mm
Polyéthylène basse densité
  • sur 3
Cape de protection pour goujon 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm PELD - PIR Naturel

10074862

Gamme de prix
0,1342 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    3/4-16
  • Type de filetages compatibles
    UNF
  • Couleur
    Naturel
Cape de protection pour goujon 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm PELD - PIR Naturel

10074879

Gamme de prix
0,2816 € - 0,1974 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    3/4-14
  • Type de filetages compatibles
    BSP
  • Couleur
    Naturel
Cape de protection pour goujon 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm PELD - PIR Naturel

10074893

Gamme de prix
0,1684 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/4-19
  • Type de filetages compatibles
    BSP
  • Couleur
    Naturel
Cape de protection pour goujon 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm PELD - PIR Naturel

10074909

Gamme de prix
0,1368 € - 0,103 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    13/16-16
  • Type de filetages compatibles
    UNF
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 20.0 mm 15.0 mm PELD - PIR Naturel

10086599

Gamme de prix
0,3587 € - 0,0791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 6.4 mm 41.3 mm PVC Noir

10104521

Gamme de prix
0,2513 € - 0,1141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/4"
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
Cape à collerette 38.1 mm 44.5 mm PELD - PIR Rouge

10105290

Gamme de prix
1,1386 € - 0,6207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1 1/12"
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 11.9 mm 22.2 mm PELD - PIR Rouge

10104385

Gamme de prix
0,2442 € - 0,1153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 22.0 mm 18.0 mm PELD - PIR Naturel

10086612

Gamme de prix
0,4311 € - 0,2053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 16.0 mm 15.0 mm PELD - PIR Naturel

10086575

Gamme de prix
0,2797 € - 0,1332 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 6.0 mm 10.0 mm PELD - PIR Naturel

10086520

Gamme de prix
0,1503 € - 0,0717 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 20.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10086605

Gamme de prix
0,3982 € - 0,1067 €

Niveaux de stock
183 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 32.0 mm 58.5 mm PELD - PIR Rouge

10082218

Gamme de prix
1,2341 € - 0,6362 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1 1/4"
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 8.0 mm 10.0 mm PELD - PIR Naturel

10086537

Gamme de prix
0,1553 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape à collerette 4.4 mm 12.7 mm PVC Noir

10075104

Gamme de prix
0,1997 € - 0,0856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 22.2 mm 77.8 mm PEBD Rouge

10070925

Gamme de prix
1,231 € - 0,6347 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    7/8"
  • Type
    1
  • Couleur
    Rouge
Cape à collerette 7.5 mm 38.1 mm PELD - PIR Rouge

10105221

Gamme de prix
0,3096 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape à collerette 15.9 mm 23.8 mm PELD - PIR Rouge

10071885

Gamme de prix
0,4179 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    5/8"
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 12.7 mm 46.0 mm PELD - PIR Rouge

10069882

Gamme de prix
0,5364 € - 0,221 €

Niveaux de stock
2710 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/2"
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape à collerette 23.5 mm 55.5 mm PELD - PIR Rouge

10072929

Gamme de prix
1,2669 € - 0,608 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790