Menu Rechercher

Cape de protection unicapes

En stock

Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.

  • Produit conçu pour dissimuler et protéger les têtes de boulons ou vis exposées à des fins de sécurité ou esthétiques.
  • Produit disponible en version au profil surbaissé et haut.
  • La matière rend ce produit résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux impacts
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Tailles de vis compatible (toutes) Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
0,0851 € - 0,1548 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylène
1
0,0855 € - 0,1564 € Demander le délai de livraison ici
Noir
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylène
1
0,0826 € - 0,1772 € 2478 En stock
Blanc
4.2 mm
M3
Cap
Polypropylène
1
0,1378 € - 0,1929 € 76 En stock
Naturel
2.5 mm
M4
Rondelle
Polyéthylène basse densité
Washer
2250 En stock
Silex
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylène
1
7500 En stock
Or
4.5 mm
M4
Cap
Polypropylène
1
Demander le délai de livraison ici
Argent
5.4 mm
M4
Cap
Polypropylène
1
0,0914 € - 0,1234 € Demander le délai de livraison ici
Gris
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylène
1
0,1101 € - 0,2009 € 5359 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylène
1
0,0872 € - 0,2041 € 1221 En stock
Gris
4.5 mm
M4
Cap
Polypropylène
1
0,0881 € - 0,2056 € 3768 En stock
Gris
4.5 mm
M5
Cap
Polypropylène
1
2500 En stock
Argent
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylène
1
0,0824 € - 0,1153 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
2.5 mm
M5
Rondelle
Polypropylène
3
0,0783 € - 0,1511 € 3275 En stock
Noir
4.2 mm
M3
Cap
Polypropylène
1
7,339 € - 7,4928 € Demander le délai de livraison ici
Gris
4.5 mm
M3
Cap
Polypropylène
1
0,0914 € - 0,1243 € 1 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylène
1
0,0881 € - 0,2056 € 2136 En stock
Gris
4.5 mm
M5
Cap
Polypropylène
1
0,2776 € - 0,583 € Demander le délai de livraison ici
Argent
4.2 mm
M3
Cap
Polypropylène
1
0,0783 € - 0,1511 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
4.2 mm
M3
Cap
Polypropylène
Cap
0,081 € - 0,156 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
4.9 mm
M5
Cap
Polypropylène
1
  • sur 4
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Blanc

10241325

Gamme de prix
0,1548 € - 0,0851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Noir

10241417

Gamme de prix
0,1564 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Blanc

10339732

Gamme de prix
0,1772 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
2478 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M4 2.5 mm 11.3 mm PELD - PIR Naturel

10101575

Gamme de prix
0,1929 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • H
    2.5 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Silex

10241394


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Silex
Unicape M4 4.5 mm PP Or

10206720


Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Or
Unicape 13.2 mm PP Argent

10372821


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    5.4 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241363

Gamme de prix
0,1234 € - 0,0914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241400

Gamme de prix
0,2009 € - 0,1101 €

Niveaux de stock
5359 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M4 4.5 mm PP Gris

10206645

Gamme de prix
0,2041 € - 0,0872 €

Niveaux de stock
1221 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214794

Gamme de prix
0,2056 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
3768 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape 16.3 mm PP Argent

10241424


Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape M5 14.7 mm PP Blanc

10136775

Gamme de prix
0,1153 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    2.5 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Noir

10206324

Gamme de prix
0,1511 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
3275 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Unicape M3 4.5 mm PP Gris

10373200

Gamme de prix
7,4928 € - 7,339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241387

Gamme de prix
0,1243 € - 0,0914 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214817

Gamme de prix
0,2056 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
2136 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M3 4.2 mm PP Argent

10206348

Gamme de prix
0,583 € - 0,2776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Blanc

10206072

Gamme de prix
0,1511 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M5 4.9 mm 16.2 mm PP Blanc

10213360

Gamme de prix
0,156 € - 0,081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.9 mm
  • Type de composant
    Cap
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc