Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de capes d’étanchéité face joint torique est conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.
La conception de la cape inclut une longueur totale allongée pour une protection supplémentaire contre la pénétration d’impuretés et d’autres contaminants. Elles comportent aussi un anneau de fixation moulé sur la partie inférieure qui s’encastre sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.
Notre gamme est adaptée à des tailles de filetage UNF et JIC.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu Séries: SRCFST, SR1078
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | L1 | Filetage | B | d2 | D | d1 | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2178 € - 0,5133 € | 205800 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
9/16-18"
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3557 € - 0,8325 € | 38700 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
13/16-16
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4905 € - 1,1486 € | 10320 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
1-3/16-12
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 1,1237 € - 2,6229 € | Demander le délai de livraison ici |
0.579 in
14.7 mm
|
1-11/16-12
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2726 € - 0,6614 € | 8750 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
11/16-16
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 1,354 € - 3,6859 € | Demander le délai de livraison ici |
0.579 in
14.7 mm
|
1-7/16-12"
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
1.803 in
45.8 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3808 € - 0,8853 € | 5800 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
1/14
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,054 € - 0,084 € | Demander le délai de livraison ici |
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
DIN 43650