Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de tuyaux résistants protègent l'extrémité des tuyaux de la poussière, des débris et des contaminants. Ils sont dotés d'une base de conception renforcée. Peuvent résister à des températures allant de 66 C à -40 C.Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C. Matière: PEBD, PE Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1389
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | h | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7646 € - 1,7803 € | 120 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,876 € - 2,0405 € | 210 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,7568 € - 1,7674 € | 400 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 0,445 € - 1,04 € | 349 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,567 € - 3,6527 € | 15 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,1399 € - 0,3587 € | 2250 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 0,5265 € - 1,2275 € | 800 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,9899 € - 4,4104 € | 390 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,5359 € - 1,254 € | 11200 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,9338 € - 2,1722 € | 270 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,5297 € - 1,2342 € | 100 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8651 € - 3,9164 € | 30 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 10081792 | 0,5973 € - 1,3922 € | 100 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
| 240 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 1,407 € - 3,2811 € | 315 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,2214 € | 2400 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4999 € - 1,1684 € | 77 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 0,9763 € - 2,2807 € | 3475 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,1833 € - 0,3521 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6095 € - 1,3395 € | 300 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm