Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1296 € - 0,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
0,504 € - 0,56 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
0,99 € - 1,54 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
1,62 € - 2,52 € | Demander le délai de livraison ici |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
0,99 € - 1,10 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.535 in
39.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,095 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
3 1/2"
|
1.161 in
29.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,3789 € - 0,5894 € | Demander le délai de livraison ici |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
0,1422 € - 0,2212 € | Demander le délai de livraison ici |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer