Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,072 € - 0,112 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,89 € - 2,94 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
1,62 € - 2,52 € | Demander le délai de livraison ici |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
7,20 € - 8,00 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
8,10 € - 9,00 € | Demander le délai de livraison ici |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
2,34 € - 3,64 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.587 in
40.3 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
4,014 € - 4,46 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,243 € - 0,27 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,62 € - 1,80 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,261 € - 0,29 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,153 € - 0,17 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
2,34 € - 3,64 € | Demander le délai de livraison ici |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
0,324 € - 0,504 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer