Les capuchons pour vis à six pans creux s'adaptent fermement aux vis à six pans creux. Ils protègent contre les dommages et la contamination. Utilisés dans des secteurs tels que l'électronique et la fabrication de meubles.Utilisée pour dissimuler et protéger la vis à tête Allen contre la poussière, la saleté et les dommages.Elle peut aider à réduire le bruit et les vibrations en offrant une fixation plus sûre.Utilisée dans les industries de l’électronique ou du mobilier. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir Séries: , SR1805
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Taille vis | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0742 € - 0,1039 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,089 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0743 € - 0,104 € | 34500 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0745 € - 0,1043 € | Demander le délai de livraison ici |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0976 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer