Menu Rechercher

Cape SAE

En stock

Les capes SAE sont principalement utilisées dans les applications hydrauliques et pneumatiques. Elles constituent une cape de protection à utiliser dans les applications SAE 3000 et 6000 PSI. Elles fournissent une protection maximale aux extrémités à souder sur les vannes, pompes et échangeurs de chaleur. Sans risque de fissuration ou d’ébrèchement, elles éliminent le besoin de contreplaqué, d’isorel et de fixations.

Elles économisent de la main-d’œuvre sur les coûts d’assemblage puisqu’elles se mettent facilement en place par pression à la main. La conception spéciale à angle inverse épouse l’angle de soudage et couvre complètement ou protège l’extrémité pendant le transport et le stockage.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et deux options de couleur sont disponibles. L’option naturelle translucide est conçue pour protéger les surfaces d’accouplement par bride fendue et permet au joint torique de rester visible, tout en fournissant une protection sûre grâce à une bague de verrouillage interne. L’option rouge est idéale pour l’embout à bride SAE. Dispose d’une plage de températures comprise entre un minimum de -30 degrés C et un maximum de +50 degrés C.

  • À utiliser principalement dans les applications hydrauliques et pneumatiques SAE 3000 et 6000 PSI.
  • L'option naturelle protège les raccords à collerette double.
  • Supportent une plage de température comprise entre -30 C et +50 C.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur D Classe de pression nominale (toutes) h d Type Ajouter au panier
0,1731 € - 0,4764 € 32264 En stock
Naturel
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Rouge
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Rouge
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Rouge
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
0,6926 € - 1,5295 € 750 En stock
Naturel
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
0,3776 € - 0,8305 € 2640 En stock
Naturel
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,2777 € - 0,9471 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
71.5 mm
3000
12.2 mm
71.5 mm
1
0,1742 € - 0,594 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
44.5 mm
3000
10.7 mm
44.5 mm
1
0,3218 € - 1,0906 € 1251 En stock
Rouge
79.4 mm
6000
14.0 mm
79.4 mm
1
0,2021 € - 0,6801 € 29009 En stock
Rouge
47.6 mm
6000
12.1 mm
47.6 mm
1
10100295 0,1611 € - 0,5491 € 7400 En stock
Rouge
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
0,1079 € - 0,1678 € 100 En stock
Rouge
60.0 mm
3000
10.0 mm
60.0 mm
2
0,2076 € - 0,323 € 100 En stock
Rouge
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
0,1035 € - 0,1611 € 100 En stock
Rouge
50.0 mm
3000
10.0 mm
50.0 mm
2
0,0805 € - 0,1252 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
0,077 € - 0,1198 € 100 En stock
Rouge
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
0,0747 € - 0,1162 € 100 En stock
Rouge
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
0,0834 € - 0,1298 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
0,0722 € - 0,1123 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
0,1258 € - 0,1957 € 1000 En stock
Rouge
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
  • sur 3
Cape SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 PEBD

10186404

Gamme de prix
0,4764 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
32264 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-62 6000 PEBD

10236031


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-62 6000 PEBD

10236055


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 PEBD

10236048


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 PEBD

10186466

Gamme de prix
1,5295 € - 0,6926 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 PEBD

10186459

Gamme de prix
0,8305 € - 0,3776 €

Niveaux de stock
2640 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 PEBD

10100332

Gamme de prix
0,9471 € - 0,2777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 PEBD

10494400

Gamme de prix
0,594 € - 0,1742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 PEBD

10100394

Gamme de prix
1,0906 € - 0,3218 €

Niveaux de stock
1251 En stock
Caractéristiques
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 PEBD

10100363

Gamme de prix
0,6801 € - 0,2021 €

Niveaux de stock
29009 En stock
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 PEBD

10100295

Gamme de prix
0,5491 € - 0,1611 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE Bride en deux pièces 60.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592097

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1079 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE Bride en deux pièces 79.4 mm J518-62 6000 PEBD

20592165

Gamme de prix
0,323 € - 0,2076 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE Bride en deux pièces 50.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592080

Gamme de prix
0,1611 € - 0,1035 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE Bride en deux pièces 44.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592073

Gamme de prix
0,1252 € - 0,0805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE Bride en deux pièces 37.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592066

Gamme de prix
0,1198 € - 0,077 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE Bride en deux pièces 30.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592059

Gamme de prix
0,1162 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE Bride en deux pièces 47.6 mm J518-62 6000 PEBD

20592134

Gamme de prix
0,1298 € - 0,0834 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE Bride en deux pièces 41.3 mm J518-62 6000 PEBD

20592127

Gamme de prix
0,1123 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
Cape SAE Bride en deux pièces 54.0 mm J518-62 6000 PEBD

20592141

Gamme de prix
0,1957 € - 0,1258 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61