Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts de tuyaux nervurés empêchent la saleté et d'autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Masquent les zones pendant les processus de peinture. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 79,4 C.Elles protègent de la saleté, de la poussière et des débris.Conçues pour les applications de plomberie, CVC et industrielles.Elles peuvent supporter une température maximale de 79,4 C. Matière: PELD - PIR Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1387
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1612 € - 0,3109 € | 8375 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0857 € - 0,1661 € | 36000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2791 € - 0,5391 € | 560 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,6327 € - 1,2224 € | 240 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,2184 € | 1789 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,3384 € | 8204 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0711 € | 2000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0857 € - 0,1658 € | 3500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1374 € - 0,2652 € | 20000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3331 € - 3,1098 € | 375 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,2552 € - 0,4889 € | 160 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,05 € - 0,0924 € | 10000 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2149 € - 0,4168 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,2865 € - 0,5516 € | 350 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer