Menu Rechercher

Capes à collerette

En stock

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d1 h1 H Ajouter au panier
0,1508 € - 0,3165 € 6300 En stock
25.5 mm
Naturel
17.7 mm
12.0 mm
10154083 0,1431 € - 0,3002 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
Naturel
15.7 mm
12.0 mm
0,1398 € - 0,293 € 19500 En stock
21.5 mm
Naturel
13.7 mm
12.0 mm
0,1286 € - 0,2699 € 21997 En stock
23.9 mm
Naturel
17.0 mm
13.5 mm
0,1596 € - 0,3353 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
Naturel
19.7 mm
14.1 mm
0,1657 € - 0,3478 € 40925 En stock
27.7 mm
Naturel
21.2 mm
18.3 mm
0,1851 € - 0,3886 € Demander le délai de livraison ici
33.3 mm
Naturel
26.5 mm
19.1 mm
24205 En stock
39.6 mm
Naturel
33.3 mm
23.6 mm
10154069 0,1367 € - 0,2867 € Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
Naturel
11.8 mm
12.0 mm
10154052 0,115 € - 0,2414 € 173430 En stock
13.5 mm
Naturel
9.8 mm
16.9 mm
0,2059 € - 0,4293 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
Naturel
21.7 mm
14.1 mm
18778 En stock
49.3 mm
Naturel
42.0 mm
24.6 mm
10154120 0,2552 € - 0,5359 € 6039 En stock
40.4 mm
Naturel
32.6 mm
17.5 mm
0,1228 € - 0,2576 € 54513 En stock
20.6 mm
Naturel
13.5 mm
13.5 mm
0,0781 € - 0,236 € 69310 En stock
16.8 mm
Naturel
10.1 mm
9.7 mm
838 En stock
54.9 mm
Naturel
48.1 mm
24.6 mm
5994 En stock
66.6 mm
Naturel
60.2 mm
26.2 mm
0,3805 € - 0,7992 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Naturel
37.6 mm
19.0 mm
0,0263 € - 0,041 € Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
Jaune
7.0 mm
10.0 mm
0,0274 € - 0,0427 € Demander le délai de livraison ici
11.8 mm
Jaune
8.0 mm
10.0 mm
  • sur 3
Cape à collerette 17.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154090

Gamme de prix
0,3165 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
6300 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 15.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154083

Gamme de prix
0,3002 € - 0,1431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 13.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154076

Gamme de prix
0,293 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
19500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 17.0 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10154168

Gamme de prix
0,2699 € - 0,1286 €

Niveaux de stock
21997 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 19.7 mm 14.1 mm PEBD Naturel

10154106

Gamme de prix
0,3353 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 21.2 mm 18.3 mm PEBD Naturel

10154175

Gamme de prix
0,3478 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
40925 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 26.5 mm 19.1 mm PEBD Naturel

10154182

Gamme de prix
0,3886 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 33.3 mm 23.6 mm PEBD Naturel

10154199


Niveaux de stock
24205 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 11.8 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154069

Gamme de prix
0,2867 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 9.8 mm 16.9 mm PEBD Naturel

10154052

Gamme de prix
0,2414 € - 0,115 €

Niveaux de stock
173430 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 21.7 mm 14.1 mm PEBD Naturel

10154113

Gamme de prix
0,4293 € - 0,2059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 42.0 mm 24.6 mm PEBD Naturel

10154205


Niveaux de stock
18778 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 32.6 mm 17.5 mm PEBD Naturel

10154120

Gamme de prix
0,5359 € - 0,2552 €

Niveaux de stock
6039 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 13.5 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10154151

Gamme de prix
0,2576 € - 0,1228 €

Niveaux de stock
54513 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 10.1 mm 9.7 mm PEBD Naturel

10154144

Gamme de prix
0,236 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
69310 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 48.1 mm 24.6 mm PEBD Naturel

10154212


Niveaux de stock
838 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 60.2 mm 26.2 mm PEBD Naturel

10154229


Niveaux de stock
5994 En stock
Caractéristiques
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 37.6 mm 19.0 mm PEBD Naturel

10154137

Gamme de prix
0,7992 € - 0,3805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 7.0 mm 10.8 mm TPE Jaune

20571733

Gamme de prix
0,041 € - 0,0263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 8.0 mm 11.8 mm TPE Jaune

20571740

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune