Menu Rechercher

Capes à collerette

En stock

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d1 h1 H Ajouter au panier
0,0362 € - 0,0563 € Demander le délai de livraison ici
16.8 mm
Jaune
12.7 mm
10.0 mm
0,0956 € - 0,1487 € Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
Jaune
22.6 mm
26.0 mm
0,0264 € - 0,0411 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Jaune
9.3 mm
10.0 mm
0,024 € - 0,0373 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Jaune
5.0 mm
13.0 mm
0,0888 € - 0,1381 € Demander le délai de livraison ici
25.2 mm
Jaune
20.7 mm
20.0 mm
0,071 € - 0,1105 € Demander le délai de livraison ici
19.9 mm
Jaune
16.0 mm
15.0 mm
0,0922 € - 0,1434 € Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
Jaune
22.0 mm
20.0 mm
0,1238 € - 0,1927 € 40 En stock
34.0 mm
Jaune
30.0 mm
20.0 mm
0,2947 € - 0,4585 € Demander le délai de livraison ici
52.6 mm
Jaune
47.3 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0251 € - 0,0391 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
Jaune
6.0 mm
10.0 mm
0,1108 € - 0,1723 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Jaune
26.0 mm
20.0 mm
0,1342 € - 0,2088 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
Jaune
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
0,0362 € - 0,0563 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Jaune
12.0 mm
10.0 mm
0,0736 € - 0,1145 € 99 En stock
21.8 mm
Jaune
18.0 mm
15.0 mm
0,263 € - 0,4092 € Demander le délai de livraison ici
46.6 mm
Jaune
41.2 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,1108 € - 0,1723 € Demander le délai de livraison ici
31.2 mm
Jaune
26.0 mm
20.0 mm
0,0783 € - 0,1218 € Demander le délai de livraison ici
23.7 mm
Jaune
20.0 mm
20.0 mm
0,1034 € - 0,1609 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
Jaune
24.0 mm
20.0 mm
0,2182 € - 0,3394 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
Jaune
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0325 € - 0,0506 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Jaune
11.0 mm
10.0 mm
  • sur 3
Cape à collerette 12.7 mm 16.8 mm TPE Jaune

20572051

Gamme de prix
0,0563 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 22.6 mm 25.8 mm TPE Jaune

20571917

Gamme de prix
0,1487 € - 0,0956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.6 mm
  • H
    26.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 9.3 mm 13.5 mm TPE Jaune

20572044

Gamme de prix
0,0411 € - 0,0264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 5.0 mm 9.0 mm TPE Jaune

20571719

Gamme de prix
0,0373 € - 0,024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 20.7 mm 25.2 mm TPE Jaune

20572075

Gamme de prix
0,1381 € - 0,0888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 16.0 mm 19.9 mm TPE Jaune

20571832

Gamme de prix
0,1105 € - 0,071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 22.0 mm 25.8 mm TPE Jaune

20571900

Gamme de prix
0,1434 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 30.0 mm 34.0 mm TPE Jaune

20571993

Gamme de prix
0,1927 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 47.3 mm 52.6 mm TPE Jaune

20572112

Gamme de prix
0,4585 € - 0,2947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    52.6 mm
  • d1
    47.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape à collerette 6.0 mm 10.0 mm TPE Jaune

20571726

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 26.0 mm 30.0 mm TPE Jaune

20571955

Gamme de prix
0,1723 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 32.0 mm 36.0 mm TPE Jaune

20572006

Gamme de prix
0,2088 € - 0,1342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape à collerette 12.0 mm 16.0 mm TPE Jaune

20571795

Gamme de prix
0,0563 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 18.0 mm 21.8 mm TPE Jaune

20571863

Gamme de prix
0,1145 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.8 mm
  • d1
    18.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 41.2 mm 46.6 mm TPE Jaune

20572105

Gamme de prix
0,4092 € - 0,263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.6 mm
  • d1
    41.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape à collerette 26.0 mm 31.2 mm TPE Jaune

20572082

Gamme de prix
0,1723 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 20.0 mm 23.7 mm TPE Jaune

20571887

Gamme de prix
0,1218 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 24.0 mm 28.5 mm TPE Jaune

20571931

Gamme de prix
0,1609 € - 0,1034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 40.0 mm 44.0 mm TPE Jaune

20572037

Gamme de prix
0,3394 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape à collerette 11.0 mm 14.5 mm TPE Jaune

20571771

Gamme de prix
0,0506 € - 0,0325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune