Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille | d2 | d1 | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 En stock |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
|||
150 En stock |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
2400 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
495 En stock |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
|||
730 En stock |
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
|||
10293355 | 485 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
900 En stock |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
135 En stock |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
445 En stock |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
450 En stock |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
417 En stock |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
50 En stock |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
228 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
110 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
|||
596 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
225 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer