Menu Rechercher

Capes à dépose rapide

En stock

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille d2 d1 Norme de filetage Ajouter au panier
150 En stock
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
225 En stock
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
417 En stock
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
445 En stock
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
228 En stock
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
495 En stock
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
596 En stock
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
50 En stock
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
150 En stock
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
298 En stock
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
150 En stock
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
215 En stock
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
590 En stock
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
135 En stock
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
  • sur 2
Cape à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293591


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10288191


Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293560


Niveaux de stock
417 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293393


Niveaux de stock
445 En stock
Caractéristiques
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10288115


Niveaux de stock
228 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10293645


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10288177


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3923509000
Cape à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293409


Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293553


Niveaux de stock
596 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293416


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293546


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293508


Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293461


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293577


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3923509000
Cape à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293492


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10293638


Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293454


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10288153


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293379


Niveaux de stock
590 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790
Cape à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293447


Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Code produit
    3926909790